Alimentatori AC-DC

FPS

1U Front End Power supply

Questi robusti alimentatori hot-swap 1000W sono disponibili con tensioni di uscita 12V, 24V, 32V e 48V e accettano un ampio range di ingresso da 85 a 265Vac. Possono essere assemblati fino a tre unità con un rack opzionale 19"" 1U, e configurati come una singola uscita o come tre uscite isolate. Sono disponibili come opzioni standard un'interfaccia I2C per comunicazioni digitali da remoto e/o l'ingresso AC frontale.

Caratteristiche

  • 1U High
  • Up to 3000W (3 units) in 19
  • Hotswap capable (Oring diodes built in)
  • Low cost
  • 12, 24, 32 & 48 Volt Outputs

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
FPSS1U 0 0V / 0A
1U Rack Prodotto attuale
FPS1000 12 864 12V / 72A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 12/P 864 12V / 72A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 12/PS 864 12V / 72A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 12/S 864 12V / 72A
Enclosed Prodotto attuale
FPS1000 24 960 24V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 24/P 960 24V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 24/PS 960 24V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 24/S 960 24V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 32 992 32V / 31A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 32/P 992 32V / 31A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 32/PS 992 32V / 31A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 32/S 992 32V / 31A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 48 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 48/P 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 48/PS 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
FPS1000 48/S 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Questi robusti alimentatori hot-swap 1000W sono disponibili con tensioni di uscita 12V, 24V, 32V e 48V e accettano un ampio range di ingresso da 85 a 265Vac. Possono essere assemblati fino a tre unità con un rack opzionale 19"" 1U, e configurati come una singola uscita o come tre uscite isolate. Sono disponibili come opzioni standard un'interfaccia I2C per comunicazioni digitali da remoto e/o l'ingresso AC frontale.

Ulteriori risorse

PAGE TOP