Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Filtro EMC da 10A con montaggio su scheda che offre eccezionali prestazioni in modo differenziale

Postato : 01 Dec 2015

TDK Corporation announces the introduction of the iDQ series of 10A, 48Vdc nominal EMC filter modules

Per saperne di più

Alimentatori medicali esterni da 65W con ingresso in classe II

Postato : 25 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the DTM65-C8 series of medically certified 40-65W Class II external power supplies

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC esterni 165W con certificazione medicale

Postato : 19 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the DTM165 series of medically certified 165W external power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC 250W con ampia regolazione di uscita da 3.3V a 24V

Postato : 12 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the i6A series of 250W DC-DC converters, featuring a wide 3.3V to 24V output adjustment range

Per saperne di più

Alimentatore 350W con raffreddamento a convezione naturale e certificazioni medicale e ITE

Postato : 02 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CUS350M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori compatti, con raffreddamento a conduzione naturale e potenza nominale 1000W

Postato : 27 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CPFE1000FI series of conduction cooled AC-DC power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC con certificazione medicale bassa potenza e ingresso 4:1

Postato : 01 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the PXC-M series of 3W, 6W and 10W DC-DC converters

Per saperne di più

Ampliata la serie di Alimentatori programmabili High Current GenesysTM 3U 15kW con modelli 20, 40 e 50V

Postato : 23 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Ampliata la serie di Moduli di Potenza con ingresso HVDC con l'aggiunta di nuove tensioni d'uscita

Postato : 21 Sep 2015

TDK Corporation announces an extension to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatori guida DIN 120 a 480W con certificazioni per ambienti pericolosi e applicazioni marine

Postato : 08 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC con ampio range di tensione d'ingresso in grado di fornire 30W di potenza in uno spazio di 1 x 1 pollice

Postato : 01 Jul 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CCG30 series of 30W DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC 75W tripla uscita – serie CUT75

Postato : 09 Apr 2015

Compact 3x5-inch footprint, low profile, for simple system integration

Per saperne di più

Convertitore DC-DC bidirezionale 2500W per accumulo e riutilizzo dell’energia

Postato : 30 Mar 2015

TDK Corporation announces the introduction of TDK-Lambda’s EZA2500-32048 bi-directional converter suitable for energy storage systems with rechargeable batteries.

Per saperne di più

Modulo eighth bricks da 300W a controllo digitale per offrire una migliore risposta dinamica

Postato : 11 Mar 2015

48Vdc Input with 9.6 to 12Vdc 300W Outputs 1/8th Brick Footprint Digital Non-linear Adaptive Control

Per saperne di più

Il modello 600W completa la serie di alimentatori programmabili Z+ ad alta tensione

Postato : 10 Feb 2015

TDK Corporation announces the introduction of 600W output power models to the TDK-Lambda Z+ series of high voltage programmable DC power supplies

Per saperne di più

TDK-Lambda sfida il mercato degli alimentatori a bassa potenza

Postato : 20 Nov 2014

Deciding to expand its reach TDK-Lambda has recently begun targeting the low-power sub-250W market

Per saperne di più

Aggiunto un modello da 800W alla serie di Alimentatori programmabili Z+ ad alta tensione

Postato : 18 Nov 2014

TDK Corporation announces the introduction of the 800W model to the TDK-Lambda Z+ series of high voltage programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC 100W singola uscita ZMS100

Postato : 28 Oct 2014

TDK Corporation announces that TDK-Lambda has introduced the ZMS100, the first unit in the ZM series of sub-300W power supplies

Per saperne di più

Aggiunto il modello 700W alla serie di moduli di potenza PFE-SA

Postato : 02 Sep 2014

TDK Corporation introduces a 700W model to the TDK-Lambda PFE-SA series of AC-DC full-brick power modules

Per saperne di più

La serie RWS-B si arricchisce di un nuovo modello a bassa potenza

Postato : 27 Aug 2014

TDK Corporation announces that TDK-Lambda has added a further 50W power model to its RWS-B series of enclosed AC-DC single output power supplies

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP