Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori medicali e industriali compatti da 250W 2x4 pollici raffreddati a conduzione o a convezione naturale

Postato : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 250W rated TDK-Lambda brand 2” x 4” footprint CUS250M series of AC-DC power supplies. The series is certified to both IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for both Class I and Class II (double insulated) installations.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC da 40W e 60W 2” x 1” con input range 4:1 e schermatura a sei lati

Postato : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand PXD40 and PXD60 series of 40 and 60W DC-DC converters.

Per saperne di più

Nuovi moduli di alimentazione AC-DC 504W 12V e 48V raffreddati a conduzione con interfaccia di comunicazione PMBus™

Postato : 08 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12V and 48V output models to the TDK-Lambda brand PFH500F series of high-efficiency AC-DC power modules.

Per saperne di più

Nuovi modelli di convertitori DC-DC da 1,5 a 3W con intervallo di ingresso 4:1 e funzionamento al 100% del carico a temperature ambientali di +85°C senza flusso d'aria

Postato : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 1.5 and 3W models to the TDK-Lambda CCG series of DC-DC converters which are capable of providing full load in ambient temperatures from -40 to +85°C with convection cooling.

Per saperne di più

Sistemi di alimentazione programmabili configurabili da 30kW, 45kW o 60kW in singolo armadio rack 19" portatile alto 20U

Postato : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 20U high, 19-inch rack cabinet high power solutions to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili per simulazione di test in ambito automotive con dinamiche di uscita extra veloci

Postato : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a “Fast-Speed” option to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatore AC-DC da 45kW raffreddato ad aria, con efficienza del 98%, in grado di fornire una tensione di 385Vdc per sistemi di alimentazione distribuita

Postato : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda TPF45000-385 three-phase input, non-isolated 45kW AC-DC power supply.

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali con potenza 500W continua con raffreddamento ad aria forzata o 300W con 500W potenza di picco con raffreddamento a convezione naturale

Postato : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 500W rated TDK-Lambda brand CUS500M1 series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori compatti DIN rail con ingresso trifase da 120W e 240W con capacità di potenza di picco del +20% e bassa corrente di spunto

Postato : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of three-phase AC input models to the TDK-Lambda DRB series of economically priced DIN rail mount power supplies

Per saperne di più

Carichi elettronici programmabili DC da 300W e 1000W con molteplici modalità operative, tempi di risposta veloci e start-up lineare da 0V

Postato : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand SFL series of programmable electronic DC loads.

Per saperne di più

Nuove funzionalità per la serie di alimentatori medicali configurabili a basso flusso d'aria da 500W

Postato : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 500W rated configurable TDK-Lambda brand XMS500A series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori medicali raffreddati a convezione naturale con 350W di potenza continuativa e capacità di picco fino a 1.000W

Postato : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS350MP series of AC-DC power supplies with medical and industrial safety certifications.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC step-down (buck) con ingresso 24V, potenza 750W ed ingombro di 1/16 di brick

Postato : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 750W rated TDK-Lambda i7A series of non-isolated buck DC-DC converters, packaged in the industry-standard 1/16th brick footprint

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck-boost da 300W con uscita da 8V a 24V, ottimizzati per il funzionamento con ingresso a 24V

Postato : 18 Mar 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 20A 300W rated models to the TDK Lambda brand i7C series of non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC da 1,4 a 3W con ingresso 12V ed uscite regolabili fino a 2kV con bassissimo livello di rumorosità in uscita

Postato : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda 12V input CHVM series of high voltage non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Moduli buffer open frame in grado di offrire 380ms di hold-up time supplementare per alimentatori con tensioni di uscita 12V, 15V o 24V

Postato : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the open frame ZBM20 buffer modules with the capability to provide 380ms additional hold-up for 12V, 15V and 24V AC-DC power supplies.

Per saperne di più

Nuovi modelli di alimentatori programmabili con uscita a 50V, 400V e 500V particolarmente idonei per applicazioni legate alla produzione di Veicoli elettrici e ad idrogeno

Postato : 03 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 50V, 400V and 500V output models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Moduli buffer (hold-up) da 24Vdc 20A per montaggio su guida DIN con larghezza ridotta di soli 49mm

Postato : 28 Jan 2021

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda DBM20 DIN rail mount 24V 20A buffer module

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck step-down da 500W con regolazione della tensione di uscita da 3,3V a 24V e footprint standard 1/16 di brick

Postato : 14 Dec 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda i7A series of 33A 500W rated non-isolated DC-DC converters, packaged with the industry-standard 1/16th brick pinout

Per saperne di più

Alimentatori 48V 4kW con ingresso industriale trifase da 350 a 528Vac e connessione a delta o stella

Postato : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of a 48V, 83.3A 4kW output power supply to TDK-Lambda’s TPS series

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP