Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:10

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori industriali di Classe I e II da 10 a 50W con bassa rumorosità in uscita, lunga durata sul campo e EMI di Classe B

Postato : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the ZWS-C series of 10, 15, 30 and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC trifase su guida DIN da 480W e 960W con potenza nominale di incremento del +50% e modelli con connettori a vite o push-in

Postato : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of higher power, three-phase AC input models to the TDK-Lambda DRB series of economically priced DIN rail mount power supplies

Per saperne di più

Alimentatore industriale trifase da 2.040W con uscita 12V e con ingressi Delta e Wye da 400/440/480Vac

Postato : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of the TDK-Lambda brand TPS4000-12 power supply, further extending the existing 3kW to 4kW rated TPS series

Per saperne di più

La nuova opzione Power Sink 300W per alimentatori programmabili consente una rapida programmazione a vuoto in condizioni di assenza di carico

Postato : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a Power Sink (PSINK) option to the 1.7kW and 3.4kW models of the TDK-Lambda GENESYS+™ series of high-power density programmable DC power supplies

Per saperne di più

La serie di alimentatori programmabili si amplia con nuovi modelli da 15kW e 22,5kW in formato 2U e 3U

Postato : 05 Sep 2023

Programmable power supply series extended with 15kW and 22.5kW models in 2U and 3U high

Per saperne di più

Nuovi modelli da 60A e limite di corrente regolabile per la serie di convertitori DC-DC buck 1/16° di brick

Postato : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the expansion of the TDK-Lambda i7A series of non-isolated buck DC-DC converters with the industry-standard 1/16th brick pinout

Per saperne di più

Nuovi modelli da 5kW 1000V e 1500V per la serie di alimentatori 1U programmabili DC per test e sviluppo di veicoli elettrici con batterie superiori a 600V

Postato : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of two new models to the 5kW TDK-Lambda GENESYS+™ series of high-power density programmable DC power supplies.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC affidabili non isolati buck-boost da 300W con un'ampia gamma di ingressi e uscite

Postato : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 300W rated TDK-Lambda RGC series of ruggedised non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Serie di convertitori DC-DC ampliata con modelli a montaggio superficiale e a foro passante da 6W e 10W

Postato : 30 Mar 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 6W and 10W models to the TDK-Lambda CCG series of DC-DC converters, suitable for either through hole or surface mount placement.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC full-brick da 1200W con ingresso da 200 a 425V ed efficienza 94%

Postato : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda PH1200A280 full-brick DC-DC converters for use with HVDC (high voltage direct current) input voltages from 200 to 425Vdc.

Per saperne di più

Moduli AC-DC di correzione del fattore di potenza fino a 1512W in formato full brick per architetture di alimentazione distribuita ad alta tensione

Postato : 24 Jan 2023

AC-DC power factor correction module offers up to 1512W in a full brick package for high voltage distributed power architectures.

Per saperne di più

Alimentatori esterni AC-DC compatti da 70W e 160W adatti per applicazioni medicali e industriali

Postato : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of the TDK-Lambda brand DTM70 and DTM160 series to the DTM family of compact medical and industrial AC-DC power adapters that are available in various power classes from 36W to 300W.

Per saperne di più

Sei nuove configurazioni di uscita per la serie di alimentatori programmabili DC ad alta densità di potenza da 7,5kW 1U

Postato : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of six new models to the 7.5kW TDK-Lambda GENESYS+™ series of high power density programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatore modulare 1U fino a 800W con isolamento BF-ready e bassissimo livello di rumorosità (tecnologia brevettata)

Postato : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand 1U high MU4 series of AC-DC modular power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC half-brick da 200W e 300W con ingresso da 43 a 160Vdc per sistemi di alimentazione ferroviaria

Postato : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda CN-110B series of half-brick DC-DC converters for railway power systems

Per saperne di più

Il nuovo alimentatore AC/DC con gestione termica brevettata permette un design-in più efficiente

Postato : 24 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) is pleased to announce that TDK-Lambda UK’s Power Supply Apparatus patent application has been approved for grant by the UK Intellectual Property Office

Per saperne di più

Convertitori DC-DC affidabili formato quarter-brick con ampio range di tensioni di ingresso 30-75W adatti per applicazioni industriali e ferroviarie

Postato : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 30-75W TDK-Lambda brand PYQ series of DC DC converters. The PYQ50 with 30-50W output power features a 12:1 ultra-wide input range of 14 to 160Vdc, and the PYQ75 with 75W an 8:1 input of 9-75Vdc.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC non isolati da 250W affidabili, con raffreddamento a conduzione e ampia gamma di ingressi e uscite

Postato : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 250W rated TDK-Lambda RGA series of ruggedised non-isolated DC-DC converters.

Per saperne di più

Convertitori DC-DC affidabili formato 2"x 1" da 20W con ampio range di tensioni di ingresso 18:1 per applicazioni industriali e ferroviarie

Postato : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 20W TDK-Lambda brand PYD20 series of DC-DC converters

Per saperne di più

Convertitori DC-DC half-brick da 200W con ampio range di ingresso 12:1 per applicazioni ferroviarie e industriali

Postato : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 200W TDK-Lambda brand PYH200 series of DC-DC converters

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP