Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Filters:10

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Gli alimentatori desktop 150W serie DT150-C, prodotti da TDK-Lambda, rispettano i più recenti Standard di Efficienza Energetica

Postato : 19 Mar 2012

DT150-C series achieves 87% average efficiency for reduced energy consumption

Per saperne di più

Gli alimentatori prodotti da TDK-Lambda con controllo digitale serie EFE300M, rispondono alle più recenti certificazioni mediche

Postato : 12 Mar 2012

Full safety approval to 2nd and 3rd Editions is assured during transition period

Per saperne di più

Gli alimentatori modulari NV700 prodotti da TDK-Lambda rispondono alle più recenti certificazioni mediche

Postato : 15 Feb 2012

Full safety approval to 2nd and 3rd Editions is assured during transition peri

Per saperne di più

TDK-Lambda presenta la sua nuova linea di alimentatori AC-DC da 150W per il settore medicale - serie CSS150

Postato : 01 Feb 2012

Meets global 60601-1 Ed 2 & 3 safety approvals for medical equipment

Per saperne di più

Gli alimentatori AC-DC serie CPFE1000F, prodotti da TDK-Lambda, erogano 1000W con raffreddamento mediante Baseplate

Postato : 31 Jan 2012

Fanless design eliminates undesirable fan noise for rugged, reliable power

Per saperne di più

Da TDK-Lambda i nuovi alimentatori front-end HFE2500 2.5kW 1U hot swap

Postato : 18 Jan 2012

Compact, efficient, reliable and robust – up to 10kW in 1U rack

Per saperne di più

Alimentatori AC-DC per illuminazione LED - Serie AL - IP66-rated prodotti da TDK-Lambda

Postato : 14 Dec 2011

60W, 80W and 100W modules target higher power LED lighting applications

Per saperne di più

TDK-Lambda presenta la gamma di alimentatori a controllo digitale CFE400M di prossima generazione

Postato : 05 Dec 2011

Apparecchiature elettromedicali tipo BF da 400W, rendimento 94%, con 5 anni di garanzia

Per saperne di più

DTM-C - Gamma di alimentatori AC/DC medicali esterni prodotti da TDK-Lambda

Postato : 22 Nov 2011

65W and 110W,  high efficiency , ErP compliant ‘Green’ power

Per saperne di più

TDK-Lambda presenta gli alimentatori programmabili DC Serie Z+

Postato : 02 Nov 2011

Unità di dimensioni più contenute (33%), pensate per offrire una straordinaria flessibilità ai progettisti di sistemi, con 5 anni di garanzia

Per saperne di più

MWS65 2 x 4 inch AC-DC power supply from TDK-Lambda

Postato : 22 Sep 2011

Compact, efficient and reliable ‘Green’ power for Medical (type BF) and Industrial applications

Per saperne di più

TDK-Lambda adds 24V input DC-DC module to its CN-A family

Postato : 08 Sep 2011

Robust, quarter-brick modules address 100W, 24V railway applications

Per saperne di più

GWS series – ErP Compliant power supplies from TDK-Lambda

Postato : 31 May 2011

Combine 93% efficiency and ErP compliance with 0.5W no load input power

Per saperne di più

New PCB-type AC-DC power supplies from TDK-Lambda have 10 year life

Postato : 22 Mar 2011

Environmentally friendly due to high efficiency and small size

Per saperne di più

TDK-Lambda adds new output voltages to EFE300M medical power range

Postato : 07 Dec 2010

Covers all voltages from 12V up to 50V

Per saperne di più

100W low profile power supplies

Postato : 25 Nov 2010

Compact with up to 90% efficiency

Per saperne di più

100W and 150W PCB power supplies – ZWS-BAF series from TDK-Lambda

Postato : 17 Nov 2010

Small-size and high-efficiency reduce environmental impact

Per saperne di più

TDK-Lambda introduces 40-65W AC-DC medical power supplies

Postato : 08 Nov 2010

Suitable for use in medical devices with applied part rating B

Per saperne di più

EFE400M digitally controlled medical power supplies from TDK-Lambda

Postato : 01 Nov 2010

Suitable for use in B and BF type medical applications

Per saperne di più

TDK-Lambda LS Series single-output, power supplies increase to 200W

Postato : 20 Oct 2010

1U mounting and feature rich combined with high reliability

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP