Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

CE1000

1.75W-30W DC-DC POL converters
CE1000

Ces convertisseurs DC-DC non isolés spécialisés disposent d'un profil ultra bas (aussi mince que 4,2 mm) et d'un blindage sur cinq faces contre les perturbations électromagnétiques par rayonnement. Avec des tensions de sortie de 1,5 V à 12,6 V, la série peut recevoir des tensions d'entrée allant de 3 V à 26,4 Vdc (en fonction du modèle). La série CE présente également une tenue impressionnante aux pics d'accélérations de 100G.

Caractéristiques

  • Wide input voltage range
  • Low height
  • Wide temperature range -40 to +85°C
  • Over current protection/auto recovery
  • Output voltage adjustment by external resistor (CE-1005)

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CE-1005 20.12 3.3V / 2.5A
2.5V / 2.5A
1.8V / 2.15A
1V / 1.75A
Enclosed pcb mount smt Produit courant View PDF datasheet
CE-1003 11.4 3.3V / 1.5A
2.5V / 1.5A
1.8V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Produit courant View PDF datasheet
CE-1004 12.45 3.3V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Produit courant View PDF datasheet
CE-1050 73 3.3V / 2.5A
5V / 2.5A
9V / 2.5A
12V / 2.5A
Enclosed pcb mount smt Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ces convertisseurs DC-DC non isolés spécialisés disposent d'un profil ultra bas (aussi mince que 4,2 mm) et d'un blindage sur cinq faces contre les perturbations électromagnétiques par rayonnement. Avec des tensions de sortie de 1,5 V à 12,6 V, la série peut recevoir des tensions d'entrée allant de 3 V à 26,4 Vdc (en fonction du modèle). La série CE présente également une tenue impressionnante aux pics d'accélérations de 100G.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP