Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

FPS

1U Front End Power supply

Ces blocs d'alimentation de 1 000 W robustes Front End (Hots Swap) sont disponibles avec des sorties de 12 V, 24 V, 32 V et 48 V et présentent une plage d'entrée de 85 à 265 Vac. Trois unités au total peuvent être branchées sur les châssis optionnel de 19"" d'une hauteur de 1U de haut. Ces châssis sont configurés soit avec une sortie simple, soit avec trois sorties individuelles isolées. Une interface I2C et/ou une entrée AC sur la façade sont disponibles en option standard.

Caractéristiques

  • 1U High
  • Up to 3000W (3 units) in 19
  • Hotswap capable (Oring diodes built in)
  • Low cost
  • 12, 24, 32 & 48 Volt Outputs

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
FPSS1U 0 0V / 0A
1U Rack Produit courant
FPS1000 12 864 12V / 72A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 12/P 864 12V / 72A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 12/PS 864 12V / 72A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 12/S 864 12V / 72A
Enclosed Produit courant
FPS1000 24 960 24V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 24/P 960 24V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 24/PS 960 24V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 24/S 960 24V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 32 992 32V / 31A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 32/P 992 32V / 31A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 32/PS 992 32V / 31A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 32/S 992 32V / 31A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 48 1008 48V / 21A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 48/P 1008 48V / 21A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 48/PS 1008 48V / 21A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
FPS1000 48/S 1008 48V / 21A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Ces blocs d'alimentation de 1 000 W robustes Front End (Hots Swap) sont disponibles avec des sorties de 12 V, 24 V, 32 V et 48 V et présentent une plage d'entrée de 85 à 265 Vac. Trois unités au total peuvent être branchées sur les châssis optionnel de 19"" d'une hauteur de 1U de haut. Ces châssis sont configurés soit avec une sortie simple, soit avec trois sorties individuelles isolées. Une interface I2C et/ou une entrée AC sur la façade sont disponibles en option standard.

Plus de Ressources

PAGE TOP