vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir tous nos Convertisseurs DC-DC

Nos Convertisseurs DC-DC

Choisissez parmi notre gamme de Convertisseurs DC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
CN-B
NOUVEAU MODÈLE
50-300W, 43 to 160V Input DC-DC Converters
50W 300W 1 output
DUSH
NOUVELLE GAMME
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
i1C
NOUVELLE GAMME
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
i7A
NOUVEAU MODÈLE
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
400W 750W 1 output
CCG
1,5W - 30W DC-DC Converters
1.5W 30W 1 à 2 outputs
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
i7C
300W, up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters
300W 300W 1 output
i6A
250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter
46.2W 250W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
50W 1.2kW 1 output
PY
Isolated PCB mount DC-DC converters
20W 200W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
PXD
Isolated PCB mount DC-DC converters
6.6W 60W 1 à 2 outputs
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W 3W 1 output
CC-E
1.5W-10W Single & Dual DC-DC converters
1.3W 10W 1 à 2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
15W 20W 2 outputs
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC Converters
30W 30W 2 outputs
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 à 2 outputs
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
264W 702W 1 output
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
11kW 11kW 1 output
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
i3A
100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters
100W 100W 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
iQE
108-204W Quarter Brick DC_DC converter
108W 204W 1 output
iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
300W 504W 1 output
iBH
20A Non-isolated SMT Point of Load
14W 110W 1 output
iQL
72-308W Quarter Brick DC-DC converters
150W 300W 1 output
iAH
40A Non-isolated SMT Point of Load
28W 150W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
2.5kW 2.5kW 1 output
iEA
67W-78W Eighth Brick DC-DC converters
66W 78W 1 output
iCH
85W, 12A Non-isolated SMT Point of Load
85W 85W 1 output
PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
3W 10W 1 à 2 outputs
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
300W 317W 1 output
PXA
15W DC-DC converters
11.6W 15W 1 à 2 outputs
iCG
6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
4.2W 30W 1 output
iCF
3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
2.1W 15W 1 output
iBF
12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
8.4W 60W 1 output
DPX
DINRail mount DC-DC converters
14.9W 60W 1 à 2 outputs
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
300W 450W 1 à 2 outputs
PXC
5W Isolated DC-DC converters
3.3W 6W 1 à 2 outputs
PXE
20W-30W DC-DC Converter
19.8W 30W 1 à 2 outputs
iSA
75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters
75W 82.5W 1 output
PXF
40W&60W DC-DC converters
24W 60W 1 à 3 outputs
PXB
15W Single & Dual DC-DC converters
13.2W 15W 1 à 2 outputs

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

DUSH

Cette alimentation sans interruption pour les applications sur rail DIN offre un haut degré de sécurité en cas de perte de courant. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, notre DUSH peut être utilisé dans une multitude d'applications telles que l'automatisation industrielle, la construction d'installations, les systèmes de contrôle des bâtiments, les techniques d'essai et de mesure, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.

Learn more about the DUSH Series

 

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

i1C

La série i1C est constituée de convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés qui fournissent jusqu'à 200W dans un format compact et familier de 1 x 1 pouce. Fonctionnant à partir d'une entrée 9-36V ou 18-75V, ils sont dotés d'une large sortie réglable de 9,6 à 28V qui peut supporter plusieurs tensions de charge du système, minimisant ainsi les variations. Enveloppée dans un boîtier métallique à 5 faces qui supporte une température de fonctionnement de -40 à 120°C, avec un rendement remarquable de 98%, la série i1C offre une de nouvelles possibilités vers une puissance plus élevée dans les applications où l'espace est limité.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

CN-B

Les convertisseurs DC-DC isolés de la série CN-B110, de 50 à 150 W en 1/4 de brique et de 200 à 300 W en ½ brique, fonctionnent avec une entrée très large allant de 43 à 160 V. Avec une isolation entre l'entrée et la plaque de base de 2 500 Vca et de 3 000 Vca entre l'entrée et la sortie, la série est conçue pour être utilisée sur des systèmes d'alimentation ferroviaire à entrée nominale de 72 V ou 110 V. En outre, les modules refroidis par la plaque de base sont conformes aux normes de chocs et de vibrations IEC 61373 Catégorie 1, Classe B pour le matériel roulant et sont conçus pour répondre à la norme EN 45545-2 (protection contre l'incendie sur les véhicules ferroviaires). Les modèles CN200B et CN300B sont dotés d'un partage actif du courant pour un fonctionnement en parallèle ou redondant, d'une détection à distance, d'une fonction marche/arrêt à distance, d'un réglage de la tension de sortie et d'un signal de bon fonctionnement. Des tensions auxiliaires sont également disponibles en option, remplaçant le signal de bon fonctionnement sur les modèles 200-300 W et la détection sur les modèles 50-150 W.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

PY

La famille PY est composé de convertisseurs DC-DC montables sur circuit imprimé, de différentes tailles de boîtier, avec des puissances de sortie allant de 20 à 200W.
La plage de tension d'entrée ultra large (8,5 à 160 V - selon le modèle) permet d'utiliser un seul convertisseur pour de multiples applications. En répondant à la norme EN 50155, il convient également aux applications ferroviaires.

Son rendement élevé se traduit par de faible chauffe interne et son design en forme de pot promet des performances élevées en matière de chocs et de vibrations. Associées à la large plage de températures de fonctionnement, cela rend ces appareils adaptés à presque toutes les situations.

De plus, des kits de dissipateur thermique sont disponibles pour simplifier l'intégration lorsque le refroidissement par contact n'est pas possible




 

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

RGA

Les convertisseurs abaisseurs CC-CC non isolés RGA sont encapsulés dans un boîtier en aluminium à cinq côtés et conçus pour un fonctionnement jusqu'à 110 °C. Les modules ont le brochage de brique 1/16e standard de l'industrie. Ils sont qualifiés selon MIL-STD-810G (chocs et vibrations) et conçus pour des applications refroidies par conduction sans ventilateur. La série accepte une large plage d'entrée pour prendre en charge plusieurs tensions de bus CC et de batterie. Les fonctionnalités standard et optionnelles incluent la marche/arrêt à distance, la détection à distance, la « Good power », la synchronisation de fréquence et le séquençage de sortie, faisant des modules une solution d'alimentation vraiment polyvalente. La large plage de réglage de la sortie permet d'utiliser un modèle dans plusieurs positions, ce qui facilite la réduction des stocks et du nombre de pièces.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP