TDK Corporation annonce le lancement de la série i3A, des convertisseurs DC-DC 100 W non isolés, au format industriel 1/32e de brique. Ces convertisseurs offrent une capacité de régulation de 3,3 à 16,5 V ou de 5 à 30 V en sortie pour une tension en entrée comprise entre 9 et 53 V.
Les convertisseurs de la série i3A permettent d’augmenter les puissances de sortie à partir d’un bloc d’alimentation AC/DC de 12, 24, 36 ou 48 V, à un coût bien plus avantageux que celui des convertisseurs DC-DC isolés classiques. Avec un rendement allant jusqu’à 98 %, ces convertisseurs compacts sont idéalement conçus pour le secteur médical, les communications, les applications industrielles, les instruments de test et mesure, et les équipements portables et de diffusion audio-visuelle.
Ne mesurant que 19,1 x 23,4 x 9,6 mm (P x L x H), les convertisseurs de la série i3A fonctionnent à des températures ambiantes allant de -40°C à +125°C. Leur conception thermique permet un de-rating de sortie minimal, même avec un flux d’air faible età une température ambiante élevée. La réponse dynamique en tension optimisée de ces produits permet d’économiser de l’espace sur la carte, en évitant le recours à des condensateurs externes.
Les convertisseurs i3A sont équipés de série de pin permettant d’ajuster la tension de sortie, la télérégulation, la fonction marche-arrêt à distance (logique positive ou négative) et la protection contre les sous-tensions, les surintensités et les surchauffes.
Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes CEI/EN 60950-1 et UL/CSA 60950-1 et portent le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2.