Alimentation Modulaire QM7 - une chose sur laquelle chuchoter

Présentation de notre nouvelle série QM; l'alimentation modulaire 1500W la plus silencieuse sur le marché

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Une chose sur laquelle chuchoter

Alimentations Modulaires AC-DC QM 1500W

Points clés produit

• Faible bruit audible
• Isolation complète pour le Médical (MoPP E/S, E/Gnd, S/Gnd)
• Jusqu’à 16 sorties
• 7 ans de Garantie

Specifications essentielles

• Puissance jusqu’à 1500W
• Large plage d’entrée 90-264V AC
• EMI niveau B
• Tensions de sortie de 2,8V à 105V
• Courants de sortie jusqu’à 110A

En savoir plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

QM7 1200W - 1500W Modular Power Supplies Video

QM convient aux applications médicales et industrielles

• Médical, équipements de soins et santé pour Hôpitaux, Cliniques et Dentaire
• Automatismes industriels
• Test & Mesure
• Diagnostic

PAGE TOP