Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
veröffentlicht : 10 Sep 2026
Die TDK Corporation (TSE:6762) bringt die Serie TDK-Lambda TPF12500-385 auf den Markt, eine Reihe nicht isolierter dreiphasiger Stromversorgungen mit einer Nennleistung von 12,5 kW und einer Ausgangsleistung von bis zu 13,1 kW. Mit einer geregelten Ausgangsspannung von 385 VDC und einem Wirkungsgrad von 97,5 % ist die Serie für dezentrale Stromversorgungsarchitekturen (Distributed Power Architectures, DPA) ausgelegt und kann isolierte Hochspannungs-DC/DC-Wandler oder DC-Mikronetze mit Strom versorgen. Geringe interne Verluste ermöglichen die Kühlung durch zwei interne Lüfter und bieten so eine kompakte und effiziente Lösung für das Wärmemanagement.
Die TPF12500-Modelle arbeiten mit breitbandigen dreiphasigen Dreieck- oder Stern-Eingängen von 360 bis 528 VAC. Dies ermöglicht den weltweiten Einsatz, macht kostspielige Abwärtstransformatoren überflüssig und hilft Ingenieuren, eine ausgeglichene Phasenbelastung aufrechtzuerhalten, was die Systemzuverlässigkeit verbessert. Um höheren Leistungsanforderungen gerecht zu werden, können bis zu zwei Netzteile über eine Stromverteilung im Droop-Modus parallel geschaltet werden, wodurch Ingenieure die Ausgangskapazität erhöhen können, ohne das System neu zu konzipieren.
Dank Board-to-Board-Steckverbindern und reduziertem Verdrahtungsaufwand verbessert die TPF12500 die Systemeffizienz und senkt die elektrischen Verluste für Entwicklungsingenieure, was eine bessere thermische Leistung ermöglicht. Die reduzierten Kabel- und mechanischen Schnittstellen schaffen mehr Platz und höhere Zuverlässigkeit und verringern potenzielle Ausfallstellen durch Kabelermüdung, lose Verbindungen und vibrationsbedingte Ausfälle.
Die TPF12500-Modelle sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, darunter Anlagen zur Halbleiterfertigung, Rechenzentren, HF-Leistungsverstärker in Radarsystemen, industrielle Automatisierung sowie Burn-in- und andere Testsysteme.
Die TPF12500-Serie ist mit isoliertem DC-OK-Signal, Ausfallsignalen für einzelne Phasen, Remote On/Off, Übertemperaturwarnung und einer Standby-Stromversorgung mit 13 V und 0,2 A erhältlich. Die RS-485-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine umfassende Fernüberwachung für Echtzeit-Einblick in wichtige Parameter wie Eingangsspannung, Ausgangsstrom, Innentemperatur, Lüfterausfall und Statussignale. Das Netzteil kann bei -20 °C kalt starten und bei Umgebungstemperaturen von -10 bis +40 °C betrieben werden. Das Gehäuse der TPF12500-Serie misst 202,6 x 111,1 x 711,2 mm (B x H x T) und kann in 3U-hohen Rack-Systemen eingesetzt werden.
Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/UL/CSA/EN 62368-1 sowie die CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen zudem den Normen EN 55032-A für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen im Endsystem, erfüllen die Störfestigkeitsnormen nach IEC 61000-4 sowie SEMI F47-0706 bei 480 VAC Nennspannung (Kriterium C). Das Netzteil verfügt über eine Isolation von 2 kVAC zwischen Eingang und Erde sowie 2 kVAC zwischen Ausgang und Erde.
Die TPF12500-Serie ist für hohe Stoß- und Vibrationsbelastungen ausgelegt und gewährleistet so eine außergewöhnliche Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
-----
Hauptanwendungsbereiche
Wichtigste Merkmale und Vorteile