Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Land:

Ihre E-mail:
     

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +49 7841 666 0 oder per E-Mail unter info@de.tdk-lambda.com erreichen!

TDK-Lambda Newsroom

Nicht-isolierte 300 W DC-DC-Wandler mit Buck/Boost Topologie für Ausgangsspannungen von 9,6V bis 48V

veröffentlicht : 28 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung neuer nicht isolierter DC-DC-Wandler mit einer Nennleistung bis 300W bekannt. Die DC-DC-Wandler der i7C-Serie sind dank eines weiten Einstellbereichs der Ausgangsspannung von 9,6 bis 48V und einem Weitbereichseingang von 9 bis 53V sehr universell einsetzbar. Eine Topologie mit nahtlosem Übergang zwischen aufwärts und abwärts Wandeln ermöglicht eine Stromentnahme von maximal 8A bzw. Leistungsentnahme von 300W über nahezu den gesamten Eingangsspannungsbereich.

Die i7C-Serie eignet sich hervorragend um zusätzliche leistungsstarke Ausgangsspannungen von einer 12V-, 24V-, 36V- oder 48V-Gleichstromversorgung abzuleiten, und zwar zu wesentlich geringeren Kosten als bei isolierten Gleichspannungswandlern. Mit Wirkungsgraden von bis zu 97% eignen sich diese kompakten Produkte ideal für den Einsatz in Medizin, Telekommunikation, Industrie, Prüf- und Messtechnik, Rundfunk und Fernsehen sowie in tragbaren batteriebetriebenen Geräten.

Bei geringer Belastung reduziert der Regelkreis des i7C aktiv die Leistungsaufnahme. So beträgt die Stromaufnahme im Leerlauf typischerweise nur noch 5 mA. Wird der Wandler über Remote ON/OFF in den Standby gesetzt, reduziert sich die Stromaufnahme sogar auf gerade einmal 0,25 mA. Ein wichtiger Aspekt für batteriebetriebene Endgeräte extermit langen Standzeiten ohne Lademöglichkeit.

Die i7C-Module gibt es in drei verschiedenen mechanischen Ausführungen. Allen gemeinsam ist die Grundfläche von 36,8 x 34 mm in Verbindung mit einem 1/16-Brick Pinout. Als kompakteste Lösung gibt es die i7C als offene Leiterplatte mit einer Höhe von nur 12,2 mm. Für Einsatzbereiche mit höheren Umgebungstemperaturen gibt es weitere Varianten mit Baseplate für Kontaktkühlung mit 13 mm Bauhöhe oder einem integriertem Kühlkörper für Konvektionskühlung oder Luftstrom mit 24,9 mm Höhe.

Das thermische Design der i7C-Serie erlaubt auch bei hohen Umgebungstemperaturen nahezu die volle Ausgangsleistung, selbst bei nur geringem Luftstrom. Das Produktdesign kommt mit nur wenigen externen Komponenten aus und reduziert damit sowohl den Platzbedarf als auch die Kosten auf der Leiterplatte der Anwendung.

Zur umfangreichen Standardausstattung der i7C-Serie gehören ein Trim-Pin für die Einstellung der Ausgangsspannung, + Remote Sense, Remote On-Off (positive oder negative Logik), Überstrom- und Übertemperaturschutz sowie eine eingangsseitige Unterspannungsabschaltung. Optional gibt es Modelle mit weiteren Funktionen wie Power-Good-Signal, Strommonitor und Synchronisationseingang für die Schaltfrequenz zur Reduzierung von Systemrauschen bei Einsatz mehrerer Wandler.

Alle Modelle verfügen über eine Sicherheitszulassung gemäß den Normen IEC/EN 62368-1 und 60950-1 sowie über eine CE-Kennzeichnung nach der Niederspannungs- und der RoHS-Richtlinie.
 

PAGE TOP