Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
TDK-Lambda’s iHG-Serie von 50W bis 300W Half-Brick Wandlern sind mit Ausgängen von 3,3 bis 5V und Eingängen von 36 bis 75V erhältlich. Dank der geringen Anzahl an Bauteilen und dem Single-Board open frame design bietet sie sowohl hervorragende elektrische als auch thermische Eigenschaften.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
| Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iHG480038A120V-109-R | 456W |
12V / 38A |
Half Brick | n/a |
|
| Produktnummer | |
|---|---|
| iHG480038A120V-109-R | |
| Leistung | 456W |
| Ausgänge |
12V / 38A |
| Bauform | Half Brick |
| Status |
|
| Stock Level | n/a |
| pdf Datenblatt anzeigen |
|
| Angebot/Muster anfordern | |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern