AC-DC-Netzgeräte

DSP

Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
DSP

Diese u.a. für die Gebäudeautomation entwickelte Hutschienen-Netzteil-Serie DSP bietet eine zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen. Durch die Schutzklasse II (doppelte Isolierung) ist eine Erdung (vielleicht besser: ein Schutzleiteranschluss) nicht erforderlich und die Zertifizierung nach UL 1310 Klasse II erlaubt sogar den Betrieb, bei dem Ausgangsströme unter Fehlerbedingungen beschränkt werden. Die DSP-Reihe wird mit Ausgangsspannungen von 5V bis 24V mit Leistungen von 10W, 30W, 60W und 100W geliefert.

Features

  • geringe Bauhöhe spez. für Gebäudeautomatisierung
  • Ausgangsspannungen von 5 bis 24 V
  • Weitbereichseingang (AC)
  • Betrieb bei Temperaturen von -25° bis +71°C möglich
  • konvektionsgekühltes Hutschienen-Netzteil
  • entspricht der UL1310 Klasse II
  • Schutzklasse 2 - doppelte Isolierung

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DSP10-5 7.5 5V / 1.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP30-5 15 5V / 3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP60-5 35 5V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP10-12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP30-12 25.2 12V / 2.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP60-12 54 12V / 4.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP100-12 72 12V / 6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP10-15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP30-15 30 15V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP60-15 60 15V / 4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP100-15 75 15V / 5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP10-24 10.08 24V / 0.42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP30-24 31.2 24V / 1.3A
Enclosed aktuelles Produkt
DSP60-24 60 24V / 2.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DSP100-24/C2 91.2 24V / 3.8A
Enclosed aktuelles Produkt
DSP100-24 100.8 24V / 4.2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Informationen zur Bestandskontrolle

Produktnummer Distributor Country Stock Level At Date Purchase
DSP 10-12 RS Components GB 84 27-Feb-2020
DSP100-12 Farnell, An Avnet Company GB 58 28-Feb-2020
DSP100-12 Symmetron Group RU 8 14-Jan-2020
DSP-100-12 Rutronik GmbH DE 9 28-Feb-2020
DSP-100-12 RS Components GB 24 27-Feb-2020
DSP100-15 Farnell, An Avnet Company GB 9 28-Feb-2020
DSP100-15 Symmetron Group RU 1 14-Jan-2020
DSP-100-15 RS Components GB 22 27-Feb-2020
DSP100-24 Farnell, An Avnet Company GB 54 28-Feb-2020
DSP-100-24 Distrelec Group AG CH 5 28-Feb-2020
DSP-100-24 RS Components GB 76 27-Feb-2020
DSP100-24/C2 Distrelec Group AG CH 198 28-Feb-2020
DSP-100-24/C2 RS Components GB 27 27-Feb-2020
DSP10-12 Farnell, An Avnet Company GB 40 28-Feb-2020
DSP-10-12 Distrelec Group AG CH 10 28-Feb-2020
DSP10-15 Farnell, An Avnet Company GB 711 28-Feb-2020
DSP-10-15 RS Components GB 20 27-Feb-2020
DSP10-24 Farnell, An Avnet Company GB 1209 28-Feb-2020
DSP10-24 Symmetron Group RU 631 14-Jan-2020
DSP10-24 Symmetron Group RU 2160 14-Jan-2020
DSP-10-24 Distrelec Group AG CH 31 28-Feb-2020
DSP-10-24 RS Components GB 83 27-Feb-2020
DSP10-5 Farnell, An Avnet Company GB 136 28-Feb-2020
DSP-10-5 Distrelec Group AG CH 10 28-Feb-2020
DSP-10-5 Rutronik GmbH DE 1 28-Feb-2020
DSP-10-5 RS Components GB 37 27-Feb-2020
DSP30-12 Farnell, An Avnet Company GB 153 28-Feb-2020
DSP-30-12 RS Components GB 28 27-Feb-2020
DSP30-15 Farnell, An Avnet Company GB 40 28-Feb-2020
DSP30-15 Symmetron Group RU 59 14-Jan-2020
DSP-30-15 Distrelec Group AG CH 10 28-Feb-2020
DSP-30-15 RS Components GB 2 27-Feb-2020
DSP30-24 Farnell, An Avnet Company GB 66 28-Feb-2020
DSP30-24 Energom Electronic Kft. HU 4 06-Feb-2020
DSP30-24 Symmetron Group RU 846 14-Jan-2020
DSP-30-24 Distrelec Group AG CH 96 28-Feb-2020
DSP-30-24 RS Components GB 1 27-Feb-2020
DSP30-5 Farnell, An Avnet Company GB 23 28-Feb-2020
DSP-30-5 RS Components GB 20 27-Feb-2020
DSP60-12 Farnell, An Avnet Company GB 37 28-Feb-2020
DSP60-12 Energom Electronic Kft. HU 1 06-Feb-2020
DSP-60-12 Distrelec Group AG CH 105 28-Feb-2020
DSP-60-12 RS Components GB 15 27-Feb-2020
DSP60-15 Farnell, An Avnet Company GB 22 28-Feb-2020
DSP-60-15 Distrelec Group AG CH 2 28-Feb-2020
DSP-60-15 Rutronik GmbH DE 1 28-Feb-2020
DSP-60-15 RS Components GB 38 27-Feb-2020
DSP60-24 Farnell, An Avnet Company GB 137 28-Feb-2020
DSP60-24 Energom Electronic Kft. HU 2 06-Feb-2020
DSP-60-24 Distrelec Group AG CH 164 28-Feb-2020
DSP-60-24 RS Components GB 94 27-Feb-2020
DSP60-5 Farnell, An Avnet Company GB 33 28-Feb-2020
DSP60-5 Symmetron Group RU 34 14-Jan-2020
DSP-60-5 RS Components GB 16 27-Feb-2020

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Diese u.a. für die Gebäudeautomation entwickelte Hutschienen-Netzteil-Serie DSP bietet eine zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen. Durch die Schutzklasse II (doppelte Isolierung) ist eine Erdung (vielleicht besser: ein Schutzleiteranschluss) nicht erforderlich und die Zertifizierung nach UL 1310 Klasse II erlaubt sogar den Betrieb, bei dem Ausgangsströme unter Fehlerbedingungen beschränkt werden. Die DSP-Reihe wird mit Ausgangsspannungen von 5V bis 24V mit Leistungen von 10W, 30W, 60W und 100W geliefert.

weitere Informationen

PAGE TOP