Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
veröffentlicht : 03 Nov 2026
Die TDK Corporation (TSE:6762) hat den TDK-Lambda CCG60 vorgestellt, einen isolierten 60-W-DC-DC-Wandler mit einer kompakten Grundfläche von 1 × 1 Zoll. Als Teil der bestehenden CCG-Serie bietet der CCG60 bei gleicher Grundfläche auf der Leiterplatte bis zu doppelt so viel Leistung wie der CCG30 und ermöglicht es Gerätekonstrukteuren so, die Leistung zu erhöhen, ohne die Einbaufläche des Wandlers zu vergrößern.
Moderne elektronische Systeme enthalten zahlreiche diskrete Lasten, während Entwickler weiterhin mit strengen Vorgaben hinsichtlich Platzbedarf auf der Leiterplatte, Wirkungsgrad und thermischer Leistung konfrontiert sind. Der CCG60 erfüllt diese Anforderungen, indem er bei einer Grundfläche von 25,4 × 25,4 mm, einer Gesamthöhe von 13,0 mm und einem Gewicht von 30 g eine Leistung von bis zu 60 W liefert. Vergleiche von TDK-Lambda zeigen, dass der Wandler weniger als die Hälfte der Montagefläche ausgewählter Konkurrenzprodukte benötigt.
Zwei Optionen für den Eingangsbereich von 4:1 unterstützen gängige Systemspannungen. Die Modelle CCG60-24 arbeiten mit 9 bis 36 V Gleichstrom für 12-V- und 24-V-Systeme, während die Modelle CCG60-48 18 bis 76 V Gleichstrom akzeptieren. Beide Eingangsbereiche sind mit Nennausgangsspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V oder 24 V erhältlich.
Der Wirkungsgrad erreicht bis zu 93 %, wodurch Leistungsverluste reduziert und das Wärmemanagement vereinfacht werden. Der CCG60 ist bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C einsetzbar und liefert bei einer Umgebungstemperatur von 60 °C bis zu 60 W; bei 85 °C stehen unter den angegebenen Betriebsbedingungen 30 W zur Verfügung. Konvektions- und Zwangsluftkühlung werden unterstützt.
Der CCG60 verfügt über Remote on/off, eine Anpassung der Ausgangsspannung sowie einen Überstromschutz. Die Spannungsfestigkeit zwischen Eingang und Ausgang beträgt 1500 Vdc für eine Minute, wobei eine Spannungsfestigkeit von 1000 Vdc vom Eingang oder Ausgang zum Gehäuse gewährleistet ist, was eine funktionale Isolierung ermöglicht.
Die sechsseitige Metallabschirmung reduziert abgestrahlte und leitungsgebundene elektromagnetische Störungen (EMI) und trägt so dazu bei, die Einhaltung der EMV-Vorschriften zu vereinfachen sowie den Zeit- und Kostenaufwand für das Bestehen behördlicher Prüfungen zu senken. Für das CCG60 gilt eine fünfjährige Gewährleistung, die den Kunden Vertrauen in die langfristige Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Produkts vermittelt.
Die Zertifizierung nach IEC, EN, UL und CSA 62368-1 gewährleistet die Konformität der Geräte und deckt den Betrieb in Höhen bis zu 5000 m ab. Der Wandler ist für Industrie-, Mess- und Prüf-, Kommunikations- sowie Rundfunkgeräte vorgesehen.
Hauptanwendungsbereiche
Wichtigste Merkmale und Vorteile