Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK führt 15 und 30 W All-in-O...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK führt 15 und 30 W All-in-One DC/DC-Wandler ein, die keine externen Bauteile erfordern

veröffentlicht : 28 Apr 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) kündigt die TDK-Lambda CCGS-Serie an, bestehend aus isolierten 15 und 30 W DC-DC-Wandlern in einem All-in-One-Gehäusen, die keine externen Komponenten erfordern. Damit helfen sie Kunden, die Komplexität des Designs und den Platzbedarf des Gesamtsystems zu reduzieren. Die Modelle der CCGS-Serie sind in einer Vielzahl von Anschluss- und Gehäusevarianten erhältlich, darunter auch für die DIN-Schienenmontage, und basieren auf den weit verbreiteten CCG-Modellen von TDK-Lambda für die Platinen-Montage, die sich durch hohe Zuverlässigkeit im Einsatz bewährt haben – was Vertrauen in die langfristige Leistungsfähigkeit schafft.

Mit der Einführung der CCGS-Serie bietet TDK-Lambda eine optimierte Lösung, die sowohl die Entwicklungszeit als auch die Herstellungskosten für OEMs senkt und gleichzeitig durch eine breite Auswahl an Modulen Flexibilität gewährleistet. Sowohl die 15 W als auch die 30 W Modelle bieten Einzelausgänge mit 3,3, 5, 12 und 15 V; zusätzlich sind Konfigurationen mit +/- 12 V und 15 V erhältlich. Das Modell CCGS15 kann eine Ausgangsleistung von bis zu 15 W bei einem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36 V (sicherheitszertifiziert von 18 bis 36 V) oder 18 bis 76 V liefern. Die 30 W Modelle sind vollständig zertifiziert für Eingangsspannungen von 9 bis 36 V oder 18 bis 76 V.

Das Modell für die 3 misst 52 x 93 x 23,5 mm (B x T x H) und verfügt über Schraubklemmenanschlüsse mit Sicherungsschrauben, die ein Herunterfallen der Kleinteile verhindern und so die Installationseffizienz verbessern. Das Modell mit Clip-On-Halterung für DIN-Schienen misst 52 x 93 x 31,9 mm, und die Option /B bietet Anwendern JST-Steckverbinder für Ein- und Ausgänge, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden; beide können kombiniert werden, um die Installation zu vereinfachen.

Standardmäßig verfügt das CCGS, mit einem Ausgang, über ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung, das Spannungsbereiche von 2,97 – 3,63 V (3,3 V Nennspannung), 4,50 – 5,50 V (5 V Nennspannung), 10,80 – 13,20 V (12 V Nennspannung) und 13,50 – 16,50 V (15 V Nennspannung). Eine grüne LED zeigt den Status der Ausgangsleistung an und ermöglicht so eine schnelle visuelle Überprüfung bei Systemkontrollen. Die Remote on/off Funktion bietet eine Abschaltung, die eine sequenzielle Stromversorgung auf Systemebene ermöglicht und es Ingenieuren erlaubt, Subsysteme während der Wartung sicher zu isolieren, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. Der Wirkungsgrad des Wandlers liegt typischerweise zwischen 84 und 87 %, je nach Modell. Die Betriebstemperatur der CCGS-Serie reicht von -20 bis 70 °C bei natürlicher Konvektionskühlung.

Die CCGS-Serie ist gemäß IEC/EN/UL/CSA 62368-1 für eine Höhe bis zu 5000 m zertifiziert. Die Spannungsfestigkeit beträgt 1500 VDC zwischen Eingang und Gehäuse, 1500 VDC zwischen Eingang und Ausgang sowie 1000 VDC zwischen Ausgang und Gehäuse.

                                                                                                      

Hauptanwendungsbereiche

  • Halbleiter-Fertigungsanlagen, Fabrikautomation/Robotik, Eisenbahn, Mess- und Prüftechnik sowie Kommunikation.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Sehr kompakte Abmessungen
  • Montage auf DIN-Schiene oder Gehäuse
  • Großer Bereich an Ausgangsspannungen
  • Einstellung der Ausgangsspannung

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP