Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK erweitert sein Sortiment u...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK erweitert sein Sortiment um programmierbare, isolierte DC-DC Wandler für die Hutschienenmontage mit Ausgangsleistungen von 120 W und 240 W sowie einem breiten Leistungsbereich Wandlungsverhältnis

veröffentlicht : 11 Aug 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der programmierbaren DC-DC-Wandler TDK-Lambda DDSM mit 120 W und 240 W bekannt. Diese Produkte zeichnen sich durch einen breiten Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich sowie eine galvanisch getrennte Bauweise aus. Die DDSM-Serie bietet zudem Fernsteuerung und Echtzeitüberwachung über Modbus via USB mithilfe des PowerCMC-Softwaretools. Darüber hinaus zeigt ein digitales Display die Geräteeinstellungen, Systemalarme und Statusinformationen an, wobei die Bedienung manuell über drei Drucktasten auf der Vorderseite erfolgen kann.

Die DDSM-Serie wurde entwickelt, um ein weites Wandlungsverhältnis zu bieten. Zu ihren zahlreichen Anwendungsbereichen zählen eine verbesserte Spannungsstabilität bei langen Kabellängen, die Bereitstellung einer höheren (aufwärtsgewandelten) Spannung zur Unterstützung der Systembelastung, die Bereitstellung einer unabhängigen, isolierten Spannung für Power-over-Ethernet-Anforderungen (PoE) sowie die Unterstützung von Lasten, die spezielle Betriebsspannungen erfordern. Die breiten Eingangs- und Ausgangsspannungsbereiche können die Bestandsverwaltung erleichtern und den Bedarf an der Bevorratung zahlreicher Teilenummern verringern.

Die DDSM-Wandler sind für eine Nenn-Eingangsspannung von 12 bis 48 V (maximal 10,8 bis 52,8 V) und verfügen über einen Nenn-Ausgangsspannungsbereich von 5 bis 55 V (maximal 4,7 bis 57 V). Der Wirkungsgrad im Normalbetrieb beträgt bis zu 93,0 %, was interne Wärmeverluste reduziert und im Standby-Modus Energie spart. Der Nennausgangsstrom beträgt 5 A beim 120 W Modell und 10 A beim 240 W Modell. Ein 24 V/1 A DC-OK-Signal ist über die Frontplatte zugänglich. Der DDSM ist 40,0 mm breit, 116,6 mm tief und 115,0 mm hoch und wiegt nur 500 g.

Die Sicherheitszertifizierung erfolgte gemäß IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201 und IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (Ausgabe 3). Die Baureihe ist gemäß den EU-Richtlinien für Niederspannung, EMV und RoHS sowie den britischen Vorschriften mit dem CE- und UKCA-Zeichen gekennzeichnet. Die Modelle erfüllen die Normen EN 55032-B für abgestrahlte und leitungsgebundene Störaussendungen sowie EN 61000-6 für Störfestigkeit.

-----

Hauptanwendungsbereiche

  • Industrielle Automatisierung, allgemeine Industrieanwendungen, Halbleiterfertigung, erneuerbare Energieerzeugung, Telekommunikation sowie Test- und Messtechnik.

Main features and benefits

  • Große Eingangs- und Ausgangsspannungsbereiche
  • Hoher Wirkungsgrad und geringe Standby-Verluste
  • Digitale Steuerung und  Überwachung
  • Anzeige und Programmierung über das PowerCMC und Frontpanel

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP