Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  Programmierbare 600W Netzteile...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Programmierbare 600W Netzteile für Medizin- und Industrie-bereiche erfüllen MIL-STD-810G für Shock and Vibration

veröffentlicht : 24 Sep 2019

GXE600

GXE600

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt ihr programmierbares Einbaunetzteil GXE-600 um eine Variante für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanische Stabilität und Umwelteinflüsse. Die Modelle mit der Typenbezeichnung GXE600/HD erfüllen die Anforderungen des MIL-STD-810G für Schock and Vibration. Sicherheitszulassungen sowohl nach der IEC 60601-1 für Medizingeräte als auch nach der IEC 62368-1 für Industriebereiche eröffnen vielfältige Einsatzfelder. Diese konvektionsgekühlten Geräte mit gerade einmal 1HE Bauhöhe bieten als Besonderheit eine RS-485 Schnittstelle (Modbus RTU Protokoll) und auch analoge Eingänge (0-6V) um Ausgangsspannung und –strom programmieren zu können. Damit richtet sich das Gerät an Anwender die spannungs-/stromprogrammierbare Netzteile ohne störende Lüftergeräusche für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen suchen.
 
Die GXE600 sind mit 24V oder 48V Nennausgangsspannung erhältlich und arbeiten als CVCC-Quelle (Constant Voltage, Constant Current). Der Programmierbereich für die Ausgangsspannung reicht von 20% bis 120% und für den Ausgangsstrom von 20% bis 100%. Sicherheitsfunktionen lassen sich über die Programmierung ebenso individuell anpassen wie die Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangs. Ferner liefert die Kommunikationsschnittstelle Daten zu Betriebsstunden und Temperaturen und kalkuliert daraus eine Prognose zur verbleibenden Lebenserwartung der Elektrolytkondensatoren. In Verbindung mit einem Fehlerregister ergeben sich damit neue Möglichkeiten zur Fernwartung und Fehlerdiagnose sowie für dynamische Serviceintervalle.
 
Zum Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Staub und Schmutz werden die Leiterplatten selektiv beschichtet. Optional ist eine Lochblechabdeckung (Bezeichnung: /HDA) erhältlich, um ein versehentliches Berühren spannungsführender Teile innerhalb des Netzteils zu verhindern. Die Prüfungen für Shock and Vibration nach MIL-STD-810G erfolgten nach der Methode 516.7 Verfahren I, VI und MIL-STD-810G 514.7 Kategorie 4, 10.
 
Die Stromversorgungen arbeiten mit einem Weitbereichseingang von 85 bis 265Vac und verfügen über Geräteschutzsicherungen in L und N. Der Ableitstrom liegt mit <300µA sehr nieder, insbesondere da die EMV-Standards EN 55011-B, EN 55032-B, FCC Klasse B, VCCI-B, für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen mit Bravour eingehalten werden.
Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20°C bis +70°C (Startup bei -40°C) mit einem linearen Leistungsderating oberhalb 50°C bzw. Notwendigkeit zur externen Kühlung mittels Luftstrom. Zur Umfangreichen Ausstattung gehören ein 5V/1A Hilfsausgang, Remote ON/OFF sowie isolierte DC-Good und AC-Fail Signale. Bis zu 5 Geräte lassen sich mit aktiver Stromaufteilung parallel schalten. Die Abmessungen der geschlossenen GXE600/HDA betragen 127,5 x 50 x 254mm; die offene Variante ist etwa 10mm niederer und lässt sich damit in 1HE Racksysteme integrieren.
 
Die Isolation von Eingang zu Ausgang beträgt 4.000Vac (2 x MoPP), Eingang zu Masse 2.000Vac (1 x MoPP) und 1.500Vac Ausgang zu Masse (1 x MoPP) und erlaubt den Einsatz in Medizingeräten mit Applied Parts der Klassen B und BF. Die Anforderungen an Störfestigkeit nach der EN 60601-1-2 (Edition 4) werden ebenso erfüllt wie die EN 61000-3-2 für Oberwellen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt sieben Jahre.
 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP