Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  Industrielle Netzteile der Sch...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Industrielle Netzteile der Schutzklassen I und II mit 10 bis 50W Leistung zeichnen sich durch geringes Ausgangsrauschen, lange Lebensdauer und EMI der Klasse B aus

veröffentlicht : 21 Mar 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda ZWS-C-Serie von industriellen AC-DC-Netzteilen mit 10, 15, 30 und 50W Nennleistung bekannt. Die Produkte erfüllen die Anforderungen der EN55011/EN55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte EMI bei Einsatz in Schutzklasse I oder II (doppelt isoliert), ohne dass eine externe Filterung oder Abschirmung erforderlich ist. Mit einer Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren von bis zu 15 Jahren ist das ZWS-C ideal für die Fabrikautomation, Robotik, Halbleiterfertigung sowie Prüf- und Messgeräte.

Das Angebot an Ausgangsspannungen umfasst 5V, 12V, 15V, 24V sowie 48V nur für das Modell ZWS50-C. Die Abmessungen der Modelle ZWS10-C und ZWS15-C betragen 63,5 x 45,7 x 22,1mm (L x B x H), die Modelle ZWS30C und ZWS50C sind im Standard 2 x 3“ Format aufgebaut. Die Höhe des ZWS30C liegt bei 24,2 mm, die des ZWS50C bei 26,7 mm. Der Betriebstemperaturbereich bei Konvektionskühlung und Standard-Einbaulage erstreckt sich von -10°C bis 70°C. Im Bereich über 50°C ist ein Leistungsderating auf 50% Last bei 70°C erforderlich. Mit einem externen Luftstrom von gerade einmal 0,8m/s können die Netzteile durchgehend unter Volllast betrieben werden. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt in der Regel weniger als 0,3W.

Die Isolationsspannungen der Netzteile betragen 3kVac zwischen Eingang und Ausgang, 2kVac zwischen Eingang und Erde und 750Vac zwischen Ausgang und Erde (Schutzklasse I). Alle Modelle sind nach IEC/UL/CSA/EN62368-1 für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationsgeräte und EN60335-1 für elektrische Haushaltsgeräte zertifiziert. Darüber hinaus wurden Zertifizierungen nach IEC/EN61558-1 und IEC/EN61558-2-16 erstellt, was die Systemintegration vereinfacht. Die ZWS-C-Serie erfüllt außerdem die Normen IEC 61000-3-2 (Oberschwingungen) und IEC 61000-4 (Störfestigkeit) und trägt die CE- und UKCA-Zeichen für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die gewährleistung für diese Serie beträgt fünf Jahre.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP