Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  Das modulare 1U-Netzteil liefe...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Das modulare 1U-Netzteil liefert bis zu 800W mit BF-fähiger Isolierung und extrem niedrigem Geräuschpegel - leise im Design

veröffentlicht : 22 Nov 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der modularen 1HE AC-DC-Netzgeräteserie MU4 von TDK-Lambda bekannt. Die sehr geringe Geräuschentwicklung des Produkts ist besonders in Test- und Medizinanwendungen gefragt, bei denen hörbare Störungen auf ein Minimum reduziert werden müssen. Das modulare MU4 kann bis zu fünf isolierte und geregelte Ausgänge bereitstellen und bis zu 800W liefern. Alle Modelle der MU4-Serie verfügen über eine vollständige MOPPs-Isolierung (Means of Patient Protection), einschließlich des Ausgangs gegen Erde, um die Implementierung in medizinische Anwendungen mit BF-Rating zu vereinfachen. Weitere Focusanwendungen sind Dental-, Test- und Messgeräte, Rundfunk- und Fernsehgeräte, professionelle Audiogeräte und Industrieanlagen.

Mit der zum Patent angemeldeten intelligenten Lüftersteuerung wird die Drehzahl des MU4-Lüfters reduziert, wodurch ein hörbares Geräusch von nur 36 dBA* erzeugt wird. Sein Mikrocontroller-Algorithmus überwacht die Temperatur des Primärwandlers und jedes Ausgangsmoduls, so dass die Lüftergeschwindigkeit für eine optimale Kühlung angepasst werden kann.

Das flache, 1 HE hohe MU4 misst nur 89 x 41 x 257,5 mm (B x H x T), was ein kleineres Systemgehäuse ermöglicht.

Zunächst sind neun Module verfügbar, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3V bis 104V mit Leistungen von 150W bis 480W bieten. Zu den Optionen gehören eine Standby-Spannung von 5V / 2A, ein Lüfter-Fail-Signal, Inhibit und Enable (für einzelne oder alle Ausgänge), DC-Good, PMBus™-Kommunikation und Current Share für Parallelkonfigurationen.

Die Konfiguration und Auswahl von Produkten der MU4-Serie ist mit der Online Produktsuche, die automatisch eine optimierte Modulauswahl aus einer breiten Palette von Optionen erstellt, äußerst einfach. Nach Eingabe der gewünschten Ausgangsspannungen und -ströme wird automatisch ein 7-stelliger Code erzeugt, der die Bestellung erleichtert.

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % arbeitet die MU4-Serie bei einer Eingangsspannung von 85 bis 264Vac und liefert 800W bei 180 bis 264Vac und 600W bei 90 bis 180Vac, wobei unterhalb von 90Vac ein Derating erfolgt. Der maximale Ableitstrom beträgt 300µA - einschließlich aller Toleranzen - und der Berührungsstrom ist <100µA. Das Netzteil kann bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +70°C betrieben werden, wobei oberhalb von 50°C ein lineares Derating auf 50% Last erfolgt. 

Die Serie MU4 verfügt über eine Isolierung zwischen Eingang und Ausgang von 4.000Vac (2 x MoPP), eine Isolierung zwischen Eingang und Erde von 1.500Vac (1 x MoPP) und eine Isolierung zwischen Ausgang und Erde von 1.500Vac (1 x MoPP) und eignet sich damit für medizinische Geräte der Klassen B und BF. Die Sicherheitszertifizierung erfolgt nach IEC/EN 60601-1, ES 60601-1. IEC/EN/CSA/UL 62368-1, (entwickelt um die IEC/EN 61010-1 zu erfüllen) und ist CE/UKCA-gekennzeichnet gemäß den EU-Richtlinien für Niederspannung, EMV und RoHS sowie den britischen Vorschriften. Die Modelle erfüllen die Normen EN 55011-B, EN 55032-B für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen und entsprechen den Normen EN 60601-1-2:2015 (Ausgabe 4) und EN 61000-4 für Störfestigkeit.

* Patent angemeldet. Konfigurationsabhängig, Nennbedingungen von 25°C, 115Vac/240Vac und 80% Geräteleistung

Events

PAGE TOP

PAGE TOP