DC-DC-Wandler

iJA

DC-DC-Wandler (POL) mit PMBus™
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
iJA

With PMBus™ compliance, the iJA 35A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 22.9 x 12.7mm, the iJA operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 3.3V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.

Features

  • Nur 0,45 Quadrat-Zoll Leiterplattenfläche
  • PMBus™ kompatibel (Lesen & Schreiben)
  • Oberflächenmontierbar
  • Digital Adaptive Control
  • Parallelbetrieb mit Stromaufteilung

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iJA12035A007V-001-R 115 3.3V / 35A
Open Frame pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

iJA-Serie: Digital geregelte PoL-DC DC-Wandler mit PMBusTM-Schnittstelle
lesen

PMBus™ digitally controlled Point Of Load converter is rated at 35A
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

With PMBus™ compliance, the iJA 35A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 22.9 x 12.7mm, the iJA operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 3.3V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.

weitere Informationen

PAGE TOP