CCG
DC-DC-Wandler
Die CCG-Module kommen im Standardformat 25,4 x 25,4 mm (1“x1“, 9,9mm Bauhöhe), verfügen über einen 4:1-Weitbereichseingang, sind dank Metallgehäuse rundum abgeschirmt und wenden sich in erster Linie an Anwendungen in Daten- und Telekommunikation, Rundfunk sowie tragbaren batteriebetriebenen Geräten. Der Eingangsspannungsbereich beträgt wahlweise 9-36Vdc oder 18-76Vdc; der Ausgang liefert 3,3, 5, 12, +/-12, 15, +/-15Vdc, 24 oder 30V bei Strömen von bis zu 4A, wobei die Ausgangsspannung um +/-10% einstellbar ist. Die CCG-DC-DC-Wandler haben einen hohen Wirkungsgrad und arbeiten bei Umgebungstemperaturen von ‑40°C bis +85°C. Zur Standardausstattung gehören neben der einstellbaren Ausgangsspannung eine Fern-Ein/Aus-Funktion, Überstrom- und Überspannungsschutz sowie eine 5-jährige Garantie.
Features
- Standard 1x1 Zoll Bauform & Pinning
- Weitbereichseingang 9 - 36 oder 18 - 76V
- Hoher Wirkungsgrad bis 92%
- einstellbare Ausgangsspannung (Singleausgang)
- Remote on/off
- DC-DC-Wandler mit sechsseitiger Schirmung
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
TDK-Lambda Newsroom
Neue Leistungsklasse bei den Weitbereichs-DC-DC-Wandlern in Briefmarkengröße
lesen
15W 1x1 inch DC-DC converters have six-sided shielding
lesen
Weitbereichs-DC-DC-Wandler: 30W im ein Quadratzoll
lesen
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Die CCG-Module kommen im Standardformat 25,4 x 25,4 mm (1“x1“, 9,9mm Bauhöhe), verfügen über einen 4:1-Weitbereichseingang, sind dank Metallgehäuse rundum abgeschirmt und wenden sich in erster Linie an Anwendungen in Daten- und Telekommunikation, Rundfunk sowie tragbaren batteriebetriebenen Geräten. Der Eingangsspannungsbereich beträgt wahlweise 9-36Vdc oder 18-76Vdc; der Ausgang liefert 3,3, 5, 12, +/-12, 15, +/-15Vdc, 24 oder 30V bei Strömen von bis zu 4A, wobei die Ausgangsspannung um +/-10% einstellbar ist. Die CCG-DC-DC-Wandler haben einen hohen Wirkungsgrad und arbeiten bei Umgebungstemperaturen von ‑40°C bis +85°C. Zur Standardausstattung gehören neben der einstellbaren Ausgangsspannung eine Fern-Ein/Aus-Funktion, Überstrom- und Überspannungsschutz sowie eine 5-jährige Garantie.