DC-DC-Wandler

iQE

DC-DC-Wandler
iQE

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltage, and output voltages of 5V to 15V.

Features

  • 48 V Eingangsspannung
  • bis zu 30 A Ausgangsstrom
  • bis zu 204 W max. Ausgangsleistung
  • DOSA-konform
  • Wirkungsgrad bis zu 94 %
  • feste Schaltfrequenz (330 kHz)
  • flache Wirkungsgradkurve

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
IQE48030A050V-001-R 150 5V / 30A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQE4W011A120V-001-R 132 12V / 11A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQE48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQE48010A150V-007-R 150 15V / 10A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltage, and output voltages of 5V to 15V.

weitere Informationen

PAGE TOP