DC-DC-Wandler

iHA

DC-DC Converter
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: iHG  PAH  
iHA

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iHA48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48040A033V-001-R 132 3.3V / 40A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48060A033V-001-R 198 3.3V / 60A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48040A050V-001-R 200 5V / 40A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48013A240V-001-R 300 24V / 12.5A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA24008A280V-001-R 224 28V / 8A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48011A280V-001-R 308 28V / 11A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iHA48016A280V-001-R 448 28V / 16A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP