DC-DC-Wandler

CE1000

DC-DC-Wandler (POL)
CE1000

Diese nicht isolierten DC-DC Wandler haben eine extrem geringe Bauhöhe (nur maximal 4,2mm) und eine fünfseitige Abschirmung für möglichst geringe Abstrahlungen. Der Ausgangsspannungsbereich erstreckt sich von 1,5V bis 12,6V. Eingangsseitig arbeiten die Wandler mit Spannungen zwischen 3V und 26,4Vdc (modellabhängig). Die CE-Serie verfügt auch über eine beeindruckende Stoßfestigkeit von bis zu 100G.

Features

  • Weitbereichseingang
  • geringe Bauhöhe
  • erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +85°C
  • Überstromschutz/ Auto recovery
  • Ausgangsspannung einstellbar durch externen Widerstand (CE-1005)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CE-1005 20.12 3.3V / 2.5A
2.5V / 2.5A
1.8V / 2.15A
1V / 1.75A
Enclosed pcb mount smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CE-1003 11.4 3.3V / 1.5A
2.5V / 1.5A
1.8V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CE-1004 12.45 3.3V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CE-1050 73 3.3V / 2.5A
5V / 2.5A
9V / 2.5A
12V / 2.5A
Enclosed pcb mount smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Diese nicht isolierten DC-DC Wandler haben eine extrem geringe Bauhöhe (nur maximal 4,2mm) und eine fünfseitige Abschirmung für möglichst geringe Abstrahlungen. Der Ausgangsspannungsbereich erstreckt sich von 1,5V bis 12,6V. Eingangsseitig arbeiten die Wandler mit Spannungen zwischen 3V und 26,4Vdc (modellabhängig). Die CE-Serie verfügt auch über eine beeindruckende Stoßfestigkeit von bis zu 100G.

weitere Informationen

PAGE TOP