DC-DC-Wandler

iAD

DC-DC-Wandler (POL)
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
iAD

Die iAD-Serie ist ein SIP DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler in THT Bauweise mit einer Größe von 50,8x7,9x14 mm (LxBxH). Das Modul liefert bis zu 16A Strom im einstellbaren Spannungsbereich von 0,8 bis 5,5V bei einem Nenneingang von 12V. Der Wirkungsgrad beträgt 94% bei maximaler Last.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA) / SIP-Gehäuse
• 6.0-14 VDC Eingangsspannung
• 0.8-5.5 V Ausgangsspannung
• für die Durchsteckmontage
• niedrige Bauhöhe (13.97 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iAD12016A008V-000-R 80 5V - 5V / 16A Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die iAD-Serie ist ein SIP DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler in THT Bauweise mit einer Größe von 50,8x7,9x14 mm (LxBxH). Das Modul liefert bis zu 16A Strom im einstellbaren Spannungsbereich von 0,8 bis 5,5V bei einem Nenneingang von 12V. Der Wirkungsgrad beträgt 94% bei maximaler Last.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP