Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Neue Generation programmierbarer Netzteile: Erweiterung um einphasiges Modell mit 1700 Watt

veröffentlicht : 08 Feb 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert ihre noch recht junge programmierbare Netzteilreihe GENESYS+™ weiter aus.

mehr dazu

Konvektions- und kontaktgekühlte Stromversorgungen liefern 3,3 bis 48Vdc mit Spitzenleistungen bis 206 Watt

veröffentlicht : 17 Dec 2018

Die TDK Corporation (TSE 6762) hat ihre Netzteilreihe TDK-Lambda CUS200LD vervollständigt: Die drei neuen Nennausgangsspannungen 3,3V, 4,2V und 28V schließen letzte Lücken.

mehr dazu

Single phase 6A to 30A EMC filters provide attenuation across a wide frequency band

veröffentlicht : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the RSKN series of 6A, 10A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters

mehr dazu

Jetzt auch mit Dualausgang: 1“ x 1“ DC/DC-Wandler mit 15 bzw. 30 Watt und 4:1 Weitbereichseingang

veröffentlicht : 30 Oct 2018

Im Rahmen ihrer Reihe TDK-Lambda CCG-D bringt die TDK Corporation (TSE 6762) neue DC/DC-Wandler mit Dualausgang und 15 bzw. 30 W Ausgangsnennleistung auf den Markt.

mehr dazu

Leise Medizinnetzgeräte mit 1500 Watt, 7 Jahren gewährleistung und Funkentstörkurve B

veröffentlicht : 29 Oct 2018

Die TDK Corporation (TSE 6762) verleiht den leisen Medizin-Einbaunetzteilen ihrer Reihe TDK-Lambda CUS-M erheblich mehr Power: Neue, kompakte Geräte mit 1500W Ausgangleistung ergänzen den bisherigen Leistungsbereich der Reihe zwischen 30 und 350W.

mehr dazu

Neue Netzteile mit 600-1200 Watt, BF-fähiger MoPP-Isolation, PMBus™-Kommunikation, leisem Lüfter und 7-jähriger gewährleistung

veröffentlicht : 26 Oct 2018

Unter dem Markennamen TDK-Lambda QS bringt die TDK Corporation (TSE6762) eine neue Reihe von Netzteilen für Medizin- und Industrieanwendungen mit Einzelausgang und Ausgangsleistungen zwischen 600 und 1200W auf den Markt.

mehr dazu

100 Watt-Netzteile auf 2 x 4 inch Fläche mit Industrie- und Medizinzulassung (Klasse I + II) und 75 Watt Nennleistung bei 85°C

veröffentlicht : 26 Oct 2018

Eine neue Einbaunetzteilreihe mit 100W Nennausgangsleistung für Industrie- und Medizinanwendungen auch bei höheren Temperaturen bringt die TDK Corporation (TSE 6762) auf den Markt.

mehr dazu

Leise modulare Netzteile mit vollständiger MoPP-Isolierung jetzt mit bis zu 18 Ausgängen auf 8 Slots

veröffentlicht : 26 Oct 2018

Mit einem neuen Spross, der Serie QM8 mit 8 Modul-Slots, erhöht die TDK Corporation (TSE 6762) die hohe Flexibilität ihrer QM-Reihe noch weiter: Die modulare Netzeilreihe mit 700-1500 Watt Ausgangsleistung kann nun sogar bis zu 18 Ausgänge in einem einzelnen Netzgerät unterbringen.

mehr dazu

5kW Ausgangsleistung in 1HE – programmierbare Netzteilreihe mit fünf weiteren Ausgangskonfigurationen nun komplett

veröffentlicht : 26 Oct 2018

Mit fünf neuen Modellen schließt die TDK Corporation (TSE 6762) letzte Lücken in ihrer noch jungen und höchst effizienten Reihe TDK-Lambda GENESYS+™, einer programmierbaren Netzteilreihe mit 5kW Ausgangsleistung, nur 1HE Bauhöhe.

mehr dazu

Energiespeichersysteme profitieren von bidirektionalen, isolierten 11kW-DC/DC-Wandlern mit 1HE Bauhöhe

veröffentlicht : 26 Oct 2018

Speziell für Energiespeichersysteme bringt die TDK Corporation (TSE 6762) einen neuen bidirektionalen DC/DC-Wandler auf den Markt: Die Reihe TDK-Lambda EZA11K-320240 hat eine bemerkenswerte Nennleistung von 11kW bei gerade einmal 1HE Bauhöhe.

mehr dazu

Direkt am Versorgungsnetz - 240 W Stromversorgung mit Überspannungskategorie III

veröffentlicht : 27 Jun 2018

Mit dem ZWS240RC-24 erweitert die TDK Corporation (TSE 6762) seine Open-frame Baureihe ZWS um ein neues Modell mit Überspannungskategorie III (OVCIII) nach der EN 62477-1.

mehr dazu

Konvektions- und kontaktgekühlte Stromversorgungen mit Spitzenleistungen bis 206 W

veröffentlicht : 27 Jun 2018

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der AC-DC Netzteile der Serie CUS200LD von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Integrationsfreudig: Konfigurierbare 500-W-Medizin-Netzteile

veröffentlicht : 09 Mar 2018

Umfassend konfigurierbar und komplett „BF-ready“ (MOPP) ist eine neue Netzteilreihe für Medizin- und Industrie-anwendungen der TDK Corporation.

mehr dazu

Single phase 6A to 30A EMC filters provide simplified installation

veröffentlicht : 31 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the RSEV series of 6A, 10A, 16A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters.

mehr dazu

EN 62477-1 compliant 240W model added to industrial power supply series

veröffentlicht : 24 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the ZWS240RC-24 EN 62477-1 compliant 24V 240W rated AC-DC power supply, further extending TDK-Lambda’s industrial 10W to 300W ZWS series.

mehr dazu

100W-Mini-DC-DC-Wandler (1/32-Brick Format) mit weitem Ausgangs-Einstellbereich

veröffentlicht : 22 Jan 2018

Mit der i3A Serie hat TDK-Lambda eine neue Reihe von Miniatur-DC/DC-Wandlern ohne galvanische Trennung nach dem aktuellen DOSA-Standard vorgestellt.

mehr dazu

65W rated industrial power supplies operate on nominal 115, 230 and 277Vac inputs

veröffentlicht : 04 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the CSW65 series of AC-DC industrial power supplies that can operate on 115V, 230V and 277Vac nominal inputs

mehr dazu

600W medical and industrial certified modular power supplies offer conduction cooling capability

veröffentlicht : 03 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CM4 series of modular AC‑DC power supplies, designed for operation with conduction, convection or system air cooling

mehr dazu

Lüfterlose Schutzklasse I oder II Medizin- und Industrie Schaltnetzteile für Betrieb bis 85°C

veröffentlicht : 20 Dec 2017

Mit der CUS150M Serie hat die TDK Corporation ihre bereits am Markt etablierte CUS-Familie erweitert. Die neue Schaltnetzteil-Serie von TDK-Lambda kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85°C ohne Zwangsbelüftung betrieben zu werden.

mehr dazu

Configurable Class I and II medical 500W power supplies have low airflow requirement and meet curve B EMI

veröffentlicht : 28 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the configurable XMS500 series of AC-DC power supplies, offering both Class I and Class II (double insulated) construction

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP