U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 06 May 2025
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda-serie GUS350 compacte, universele voedingen met enkele uitgang. De modellen hebben een vermogen van 350 W en zijn verkrijgbaar met uitgangen van 12, 24, 36 of 48 V. De convectiegekoelde GUS350 is verkrijgbaar met een functie voor het aanpassen van de uitgangsspanning, remote on/off en een beugel voor DIN-railmontage.
De GUS350-serie speelt in op de behoefte aan betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige producten voor een aantrekkelijke prijs. De voedingen zijn een aantrekkelijke optie voor fabrikanten die op zoek zijn naar een hogere constructiekwaliteit zonder dat dit tot hogere kosten leidt. De GUS350-modellen meten 101,6 x 41 x 127 mm (B x H x D) en hebben een bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +70 °C. De garantetermijn is drie jaar. Met een rendement tot 95,5% zijn het energieverbruik en de interne verliezen beperkt, waardoor de temperatuur van de interne componenten minder hoog wordt en de langetermijn betrouwbaarheid van het product verbetert.
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA62368-1 (conform IEC61010-1) en hebben een CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De apparaten voldoen ook aan de normen EN 55011-B en EN 55032-B voor geleide en uitgestraalde emissies, de EN 61000-3-2 voor harmonischen en de IEC 61000-4 voor immuniteit.
De GUS350-serie voldoet aan IEC 62477-1 (OVC III) en heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 2000 VDC, tussen ingang en aarde van 3000 VDC en tussen uitgang en aarde van 500 VDC.
Belangrijkste toepassingen
Belangrijkste kenmerken en voordelen