Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Schaalbare parallelle koppeling van programmeerbare voedingen gepatenteerd

Geplaatst : 02 Jun 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat er voor de GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen een US patent is verleend. Dit patent beschermt het intellectuele eigendom van TDK-Lambda met betrekking tot de methode die wordt gebruikt om parallelle voedingen in een schaalbare master-slave configuratie te bedienen en te monitoren.

“In dit Amerikaanse patent zien we een erkenning voor het jarenlange harde werk van onze GENESYS+™-engineeringteams voor de ontwikkeling van deze unieke schaalbare master-slave technologie”, zegt Doron Peled, Managing Director van TDK-Lambda Israel. “Door de wereldwijd toonaangevende technische prestaties van deze voedingen kunnen klanten een breed scala aan veeleisende toepassingen optimaliseren.We zijn erg blij dat we nu ook de nodige middelen hebben om ons intellectuele eigendom op dit gebied te beschermen.”

De GENESYS+™ serie, die drie jaar geleden werd gelanceerd, is geleidelijk uitgebreid van 5 kW 1U hoge modellen naar een complete reeks van 1,5 kW tot 15 kW volledig programmeerbare voedingen. Ze bieden een breed scala aan uitgangsspanningen en -stromen, variërend van 0-10 V tot 0-600 V en van 0-2,6 A tot 0-1500 A. Alle modellen in de GENESYS+™ serie kunnen werken bij constante spanning, constante stroom en constant vermogen.

Mede dankzij het gebruik van DSP (Digital Signal Processing) technologie bieden deze voedingen een hogere vermogensdichtheid, betere prestaties en meer functionaliteit dan andere soortgelijke producten die op de markt zijn gebracht. De gepatenteerde schaalbare master-slave technologie maakt het mogelijk om maximaal dertig GENESYS+™ voedingen parallel te schakelen, waarbij de dynamische respons en rimpel- en ruiskarakteristieken vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

De verschillende voedingen worden via een eenvoudige parallelle datalink kabel met elkaar verbonden. In deze configuratie kunnen de master- en slave units automatisch worden geconfigureerd, waarbij de verschillende parameters per afzonderlijke voeding worden ingesteld. De master is in dit geval het enige punt in de configuratie waar programmering, metingen en statusweergave plaatsvinden. Ook de totale stroom van alle aangesloten parallelle units wordt hier getoond.

Programmering is gestandaardiseerd voor alle modellen van de GENESYS+™ serie. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V).

Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2) en het Anybus CompactCom interface platform voor EtherCAT, Modbus-TCP en andere nog uit te brengen interfaces. Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl op het frontpaneel. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties.
 

PAGE TOP