Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

1U hoge, halve-rek brede programmeerbare DC-voedingen leveren 1.500 W

Geplaatst : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de GH1.5kW serie 1U hoge, halve-rek brede programmeerbare DC-voedingen die een vermogen hebben van 1.500 W. Deze nieuwste uitbreiding van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie heeft dezelfde functionaliteiten en programmeermogelijkheden als de standaard volledige-rek brede 1,7 kW tot 15 kW modellen. Ze kunnen worden gebruikt als benchtop of rekgemonteerd apparaat in een laboratorium en vinden hun weg bij het testen van componenten, het testen in automotive en lucht- en ruimtevaart, bij de vervaardiging van halfgeleiders, het simuleren van zonnepanelen en batterijen, galvaniseren en waterbehandeling.

De tien nieuwe modellen zijn gespecificeerd voor 0 V tot 10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V, 150 V, 300 V en 600 V, met uitgangsstromen van 0-2,6 A tot 0-150 A. Alle modellen kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen. Tot vier voedingen kunnen parallel worden aangesloten met een geavanceerd master/slave-systeem dat een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken biedt die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. Het brede ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC vergemakkelijkt het wereldwijd gebruik van de voeding.

Zonder de busbars is de GH1.5kW 214 mm breed, 43,6 mm hoog (1U) en 441,5 mm diep. Met behulp van de optionele GH/RM kit kunnen twee voedingen naast elkaar op een standaard 19” rek worden gemonteerd. De halve-rek brede GENESYS+™ voedingen wegen minder dan 3,5 kg, wat ze gemakkelijk te hanteren of installeren maakt. De voedingen kunnen optioneel worden uitgerust met een leeg frontpaneel zonder meet- en regelfuncties voor situaties waar toegang voor de gebruiker niet nodig is of moet worden beperkt. Op de voedingen kunnen stoffilters worden vastgeklikt om stofdeeltjes uit de omgevingslucht te weren.

Programmering is gestandaardiseerd voor alle modellen van de GENESYS+™ serie. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2) en het Anybus CompactCom interface platform voor EtherCAT, Modbus-TCP en andere nog uit te brengen interfaces. Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele Gul. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Andere standaard eigenschappen zijn regeling van de slew-rate van de spanning en stroom, simulatie van de interne weerstand en regeling van de helderheid van het display.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 (61010-1 pending) en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet aan de IEC/EN 61203-3 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP