Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

2000 W modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen

Geplaatst : 15 Oct 2019

2000W rated QM8B series

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert QM8B serie 2000 W AC-DC voedingen, die maximaal 18 uitgangen hebben. Met deze uitbreiding dekt de QM serie modulaire voedingen nu uitgangsvermogens van 550 W tot 2000 W. Net als de andere modellen in de QM serie maken de QM8B voedingen weinig geluid en hebben ze volledige MOPP’s isolatie. Met zowel medische als industriële veiligheidsgoedkeuringen is de QM8B geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals BF-geclassificeerde medische instrumenten, test- en meetapparatuur en apparatuur voor broadcast, communicatie en duurzame energie.

Met een breed ingangsspanningsbereik van 90–264 VAC / 47–440 Hz kan de QM8B 1500 W leveren; of 2000 W met een ingang van 180-264 VAC. Mogelijke uitgangsspanningen liggen tussen 2,8 V en 105,6 V; maximaal acht enkele of dubbele modules zijn inpasbaar. Optionele standby-/signaalmodules zijn samen te stellen vanuit één of twee standby-spanningen (5 V, 12 V en 13,5 V bij maximaal 2 A), een PMBus™ communicatie interface, ‘unit inhibit’ of ‘unit enable’, en een AC-Good signaal.

De voedingen werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot +70 °C, waarbij vanaf 50 °C het gespecificeerde uitgangsvermogen met 2,5% per °C afneemt. De compacte modules meten 200 x 63,3 x 268 mm (B x H x D) en wegen, afhankelijk van de configuratie, tussen de 2,3 en 3,4 kg.

Met een maximaal rendement van 91% geeft de voeding weinig warmte af, zodat voor het koelen lage-snelheid ventilatoren kunnen worden gebruikt die weinig geluid genereren. Dit is prettig voor zowel patiënt als gebruiker en verhoogt de betrouwbaarheid. Voor de QM-serie geldt een garantietermijn van zeven jaar.

De QM serie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN 61010-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 en IEC/EN/UL/CSA 62368-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QM8 heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet daarbij aan de EN61000‑6‑3:2007 en EN60601‑1‑2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. Verder voldoen ze aan de EN 60601‑1‑2 en EN 61000‑6‑2 immuniteitsnormen.

Aan de hand van een online configurator kan heel eenvoudig het gewenste product worden bepaald door het selecteren van de optimale module uit een keur aan signalen, lekstromen en standby-spanningen. Na het invoeren van maximaal 18 uitgangsspanningen en -stromen genereert de configurator automatisch een zevencijferige bestelcode voor eenvoudige orderplaatsing en snelle verzending.