Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  alimentatori programmabili

In alternativa, puoi contattarci così:

Potenza programmabile Precisione nell’alimentazione

Visualizza i prodotti

Alimentatori programmabili di TDK-Lambda

Alimentatori per applicazioni marine

La nostra impressionante linea di prodotti comprende ora sorgenti AC in aggiunta alla nostra gamma di alimentatori programmabili DC, leader del settore, e carichi elettronici DC che supportano una potenza programmabile di precisione fino a 1kW.

La serie GENESYS+™ offre modelli programmabili DC che vanno da un'unità half rack da 1kW, 1U, a un impressionante sistema da 90kW, 20U. Le ultime novità della gamma supportano ora anche sorgenti AC da 2kVA a 9kVA.

Alimentatori programmabili per applicazione

I nostri alimentatori programmabili DC e le sorgenti di alimentazione AC sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Seleziona la tua applicazione per scoprire i prodotti consigliati per te o vedi sotto per tutti i nostri alimentatori programmabili. Puoi anche restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Automotive (General)

Disponiamo di una varietà di prodotti programmabili adatti alla progettazione e al collaudo di un'ampia gamma di moderni sistemi elettronici in campo automotive.

Noise Vibration & Harshness

I nostri alimentatori programmabili sono fondamentali nel campo del testing per ridurre al minimo l'NVH (noise, vibration and harshness/rumore, vibrazioni e durezza) durante la progettazione.

AC Connected Equipment

La nostra nuova gamma di Genesys AC Sources è stata sviluppata per facilitare la progettazione e il collaudo di un'ampia gamma di sistemi elettronici collegati alla rete elettrica.

Hardware-in-the-Loop

La nostra selezione di alimentatori programmabili off-the-shelf consente agli ingegneri di integrare i test hardware-in-the-loop nella fase di progettazione di più sistemi di controllo.

Renewable Energy

I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare la natura intermittente e fluttuante delle sorgenti di energia rinnovabile durante la fase di progettazione dei prodotti che utilizzeranno fonti rinnovabili sul campo.

Battery

Una vasta gamma di dispositivi personali e macchine più potenti sono oggi alimentati a batteria. I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare le fluttuazioni dell'alimentazione a batteria, nonché di testare accuratamente la potenza effettiva della batteria, durante le fasi di progettazione e collaudo dell'applicazione.

Defence & Aerospace

Questi settori si affidano a sistemi elettronici che devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I nostri alimentatori programmabili offrono la precisione necessaria durante la progettazione e il collaudo di sistemi mission-critical.

Marine

La nostra gamma di alimentatori programmabili consente agli ingegneri di progettare e testare sistemi elettronici sensibili in grado di resistere ai rigori dell'ambiente marittimo per applicazioni marine su imbarcazioni grandi e piccole.

La differenza TDK-Lambda

La
differenza
TDK-Lambda

Progettati per offrire precisione, danno fiducia grazie ai risultati

Crediamo che l'affidabilità sia il fondamento dell'innovazione

Progettato, costruito e testato da TDK-Lambda

Innovazione con uno scopo - voi

Progettiamo per il futuro, realizziamo oggi

Precisione da 200W a 90kW

Saremo sempre disponibili in caso di necessità

TDK-Lambda: 70 anni di esperienza - siamo solo all'inizio

La nostra affidabilità si costruisce un componente alla volta

I nostri Alimentatori Programmabili

Filters: Marine

Gli alimentatori per applicazioni marine devono resistere ad ambienti difficili, comprese le vibrazioni e le temperature estreme. Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati tenendo conto di queste condizioni, offrendo prestazioni solide e affidabili e caratterizzati da un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni e da ampi intervalli di temperature di esercizio. Inoltre, offrono un'elevata efficienza, dimensioni compatte e funzioni di protezione avanzate, che li rendono la scelta ideale per alimentare sistemi di navigazione, apparecchiature di comunicazione e altri dispositivi elettronici marini critici. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Siamo spiacenti, questa combinazione di filtri non ha portato ad alcun risultato. Vi preghiamo di rimuovere o modificare uno dei filtri oppure di contattarci per discutere le Vostre esigenze.

Siamo spiacenti, questa combinazione di filtri non ha portato ad alcun risultato. Vi preghiamo di rimuovere o modificare uno dei filtri oppure di contattarci per discutere le Vostre esigenze.
Codice prodotto Power Range Construction Outputs

Introducing GENESYS™ AC

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di alimentazione?

Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.

Scopri di più

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP