In alternativa, puoi contattarci così:
Postato : 06 May 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annuncia l'introduzione della serie GUS350 di alimentatori compatti per uso generico ad uscita singola a marchio TDK-Lambda. I modelli hanno una potenza nominale di 350W con uscite a 12, 24, 36 e 48V. Il GUS350 è raffreddato in convezione naturale ed è disponibile con opzioni che includono la regolazione della tensione di uscita, comando di on-off remoto e staffe per il montaggio su guida DIN.
La serie GUS350 propone un prodotto dal prezzo economico, pur mantenendo affidabilità e qualità. Ciò fornisce una soluzione di alimentazione alternativa per gli utilizzatori che necessitano di un prodotto qualitativamente valido ad un costo competitivo. I modelli GUS350 misurano 101,6 x 41 x 127 mm (L x A x P) e hanno una temperatura di esercizio da -20 a +70°C, con una garanzia di tre anni. Con efficienze fino al 95,5%, il consumo di energia e le perdite interne sono ridotti, abbassando le temperature interne dei componenti e migliorando l'affidabilità del prodotto a lungo termine.
Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/UL/CSA62368-1 (conforme a IEC61010-1), la marcatura CE e UKCA per le basse tensioni, EMC e direttive RoHS. Le unità sono inoltre conformi agli standard sulle emissioni condotte e radiate EN 55011-B e EN 55032-B e soddisfano gli standard EN 61000-3-2 per le armoniche e IEC 61000-4 per l'immunità.
La serie GUS350 è conforme alla norma IEC 62477-1 (OVC III) e ha un isolamento ingresso-uscita di 2.000Vcc, ingresso-terra 3.000Vcc, e uscita-terra 500Vcc
Applicazioni principali
Principali caratteristiche e vantaggi