Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 24 Jun 2025
TDK Corporation (TSE) 6762) annonce l'extension des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) avec des sources AC programmables de 6 kVA et 9 kVA. Ces alimentations viennent compléter les modèles 2 kVA et 3 kVA récemment introduits, améliorant les capacités de test et de mesure de la série actuelle GENESYS™ d'alimentations DC programmables de 750 W à 90 kW. Avec un châssis de hauteur 3U, les modèles GAC et GAC-PRO offrent une densité de puissance extrêmement élevée pour une source AC programmable.
Les modèles GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) fonctionnent en AC, DC ou AC+DC combinés. En mode DC (+/-500 V), les alimentations peuvent opérer à pleine puissance et à plein courant, avec des fonctions avancées telles que la génération de formes d'onde et l'analyse des harmoniques en standard. Le GENESYS™ AC PRO intègre également une fonctionnalité de contrôle analogique en temps réel, nécessaire aux scénarios de test plus complexes, notamment pour des applications Hardware-In-the-Loop (HIL). Les autres applications de la GENESYS™ AC PRO incluent les équipements de test automatisés, les équipements avioniques embarqués, l'alimentation électrique des aéronefs, la défense (normes RTCA, Boeing et Airbus), l'automobile, la mobilité électrique et les tests de sources d'alimentation.
La série GENESYS™ dispose d'un système de mise en parallèle avancé offrant des caractéristiques opérationnelles comparables à celles d'une alimentation unique. Les modèles 2 kVA, 3 kVA, 6 kVA et 9 kVA peuvent être combinés pour augmenter la puissance ou fournir des sorties triphasées ou multiphasées.
Les protocoles LAN, USB, RS232, RS485 et les entrées / sorties analogique sont fournis en standard. L'interface graphique (GUI) permet à l'utilisateur un contrôle total à distance et la programmation séquentielle. Chaque modèle GAC et GAC-PRO est équipé d'une interface Web intégrée, de pilotes USB et des commandes SCPI. Les modèles GENESYS™ AC PRO comprennent des normes de test préprogrammées en option pour les tests IEC, aérospatiaux et maritimes, accessibles via l'interface graphique. Ces normes réduiront considérablement la durée des tests, leur cohérence et les coûts de main-d'œuvre par rapport aux configurations manuelles traditionnelles.
Les modèles GAC06 et GAC09 mesurent 423 mm de large, 649,7 mm de profondeur et 132,5 mm de hauteur (standard 3U), pour un poids inférieur à 25 kg. Cette série, garantie cinq ans, est certifiée conforme aux normes de sécurité IEC/EN/UL 61010-1 et porte les marquages CE et UKCA, conformément aux directives Basse Tension, EMC et RoHS. Les modèles sont également conformes à la norme IEC/EN 61204-3 relative à l'immunité aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées (classe A) et à la compatibilité électromagnétique.
Pour plus d'informations sur la gamme GENESYS AC, rendez-vous sur www.emea.lambda.tdk.com/fr/gac
-----
Principales applications
Principales caractéristiques et avantages