Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

Une série d'alimentations compactes à sortie unique et à usage général

En ligne : 06 May 2025

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations compactes GUS350 de marque TDK-Lambda, à sortie unique et à usage général. Les modèles offrent une puissance nominale de 350 W avec des sorties de 12, 24, 36 et 48V. La GUS350 est refroidie par convection et est disponible avec une fonction de réglage de la tension de sortie, une commande marche/arrêt à distance et des options de support de montage sur rail DIN.

La série GUS350 répond au besoin d'un produit économique, tout en garantissant la fiabilité et la qualité. Cette série offre une source d'énergie alternative aux fabricants qui exigent une qualité de construction supérieure sans impact significatif sur les coûts. Les modèles GUS350 mesurent 101,6 x 41 x 127 mm (L x H x P) et fonctionnent à des températures comprises entre -20 et +70 °C avec une garantie de trois ans. Avec des rendements allant jusqu'à 95,5%, la consommation d'énergie et les pertes internes sont réduites, ce qui abaisse la température des composants internes et améliore la fiabilité à long terme des produits.

Les certifications de sécurité comprennent les normes IEC/EN/UL/CSA62368-1 (conforme à la norme IEC61010-1), ainsi que les marquages ​​CE et UKCA pour les directives Basse Tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B relatives aux émissions conduites et rayonnées, ainsi qu'aux normes EN 61000-3-2 relatives aux harmoniques et à la norme IEC 61000-4 relative à l'immunité.

La série GUS350 est conforme à la norme IEC 62477-1 (OVC III) et offre une isolation entrée-sortie de 2 000 VDC, une isolation entrée-terre de 3 000 VDC et une isolation sortie-terre de 500 VDC.

Principales applications

  • Industrie légère, automatisation, systèmes de test ATE, éclairage LED, radiodiffusion

Principales caractéristiques et avantages

  • Rendement de 95,5 %
  • Format compact
  • Conformité aux normes EMI EN 55011-B et EN 55032-B
  • Valeurs nominales conservatives des condensateurs électrolytiques
  • Conforme à la norme IEC 62477-1 (OVC III)

 

Téléchargements

PAGE TOP

PAGE TOP