DC-DC-Wandler

iJB

DC-DC-Wandler (POL) mit PMBus™
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
iJB

With PMBus™ compliance, the iJB 60A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 26.8 x 24.1mm, the iJB operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 2V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.

Features

  • Nur 1 inch2 Leiterplattenfläche
  • PMBus™-kompatibel (lesen & schreiben)
  • Oberflächenmontierbar
  • Digitale Adaptive Regelung
  • Parallelbetrieb mit aktiver Stromaufteilung

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iJB12060A006V-002-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iJB12060A006V-003-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Power-Briefmarken: PoL-DC-DC-Wandler mit PMBus
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

With PMBus™ compliance, the iJB 60A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 26.8 x 24.1mm, the iJB operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 2V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.

weitere Informationen

PAGE TOP