+41 44 850 53 53 info@ch.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iAC

DC-DC-Wandler (POL)

The iAC series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver up to 16A from a 12V nominal input. The efficiency at full load is 94%.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
• 3.0-5.5 V und 6.0-14.0 V Eingangsspannung
• 0.8-5.0 V Nominal-Ausgangsspannung
• SMD-Technik
• sehr niedrige Bauhöhe (8.5 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iAC series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver up to 16A from a 12V nominal input. The efficiency at full load is 94%.

weitere Informationen

PAGE TOP