Mit der Reihe TDK-Lambda 
DTM250-D bringt die TDK Corporation (TSE 6762) eine weitere Netzteilreihe – diesmal mit 250W Ausgangsleistung – auf den Markt. Die Serie ist sowohl für Medizin-Anwendungen (60601-1) als auch für ITE-Anwendungen (60950) zugelassen und erfüllt zudem die jüngsten, strengen Effizienzvorgaben des CoC Tier 2 (EU Code of Conduct) und US DoE Level VI. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen Medizinanwendungen mit B- und BF-Einstufung, Test- und Messwesen und portable Kommunikationsausrüstungen.
Die Netzteile verfügen über ein robustes, rundum geschlossenes Kunststoffgehäuse 90 x 200 x 45mm (B x L x H) und werden über die natürliche Konvektion gekühlt. Standardmäßig werden sie ausgangsseitig mit einem Molex Mini-Fit-Anschluss ausgeliefert; andere Anschlussoptionen gibt es auf Anfrage. Der Eingangsanschluss (90-264Vac) erfolgt über ein Netzkabel mit dem weit verbreiteten dreipoligen IEC 320-C13-Stecker („Kaltgerätestecker“).
Die Reihe umfasst sieben Ausgangsspannungen (12, 19, 24, 28, 36, 48 und 54V) und arbeitet bei Umgebungstemperaturen zwischen -20°C und +60°C und Höhen bis zu 5000m. Der durchschnittliche Wirkungsgrad liegt bei über 89% und der Leerlaufverbrauch bei unter 0,15W, gemessen entsprechend den EU- und US-Effizienzvorgaben.
Die Netzteile haben Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN/CSA/UL60950-1 (ITE), IEC60601-1-11 und IEC/ES/CSA/EN/UL60601-1 (Medizin) und tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien. Die EMV (Störaussendung und Störsicherheit) entspricht IEC60601-1-2 Ausgabe 4:2014, EN55011-B und EN55032-B.