programmierbare Stromversorgungen

Genesys™ 1 HE (750 -2400W)

programmierbare Stromversorgung
Genesys™ 1 HE (750 -2400W)

Die Genesys ™ Netzgeräte-Serie sind programmierbare Laborstromversorgungen die hohe Maßstäbe für den universellen und zuverlässigen Einsatz in automatisierten Prüf- und Testsystemen der Industrie und in Laboranwendungen setzen. Die hohe Leistungsdichte der  kompletten Genesys ™ -Reihe erlaubt in 3 unterschiedlichen 19" Rack-Bauhöhen Abgabeleistungen bis zu 15kW zu liefern. In der größten Bauform sind Ausgangspannungen bis zu 1500VDC und Ströme bis 1000A realisierbar. Die Labornetzgeräte verfügen über eine integrierte  analoge, RS232 & RS485 Schnittstelle und können bei Bedarf optional mit  LAN-, GPIB- oder isolierter Analog- Schnittstelle erweitert werden. In den verfügbaren 7 Leistungsstufen können die Geräte an weltweite 1-phasige bzw. 3-phasige-Eingangsspannungsnetze angeschlossen werden.
Die hier gezeigten Genesys™ 1 HE – Labornetzgeräte werden in 4 Leistungsklassen bei gleicher Bauform unterteilt und liefern bis zu 2400 W! Bei den insgesamt 25 Ausgangsmodellen sind Ausgangspannungen bis zu 600VDC und Ströme bis zu 300A möglich.

Features

  • 750 / 1500 und 2400 W in einem 1 HE-Gehäuse
  • Integrierte RS-232 / RS-485 Schnittstelle
  • Externe analoge Programmierung und Überwachung
  • Optional: IEE488.2 SCPI (GPIB)
  • Ethernet / LAN LXI Klasse C konform
  • Isolierte Analog-Schnittstellen
  • optional: integrierte Stromsenke bis 60 VDC und max. 200 W
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
GEN6-100 600 6V / 100A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN6-200 1200 6V / 200A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN8-90 720 8V / 90A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN8-180 1440 8V / 180A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN8-300 2400 8V / 300A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN10-240 2400 10V / 240A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN12.5-120 1500 12.5V / 120A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN16-150 2250 15V / 150A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN20-38 760 20V / 38A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN20-76 1520 20V / 76A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN20-120 2400 20V / 120A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN30-25 750 30V / 25A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN30-50 1500 30V / 50A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN30-80 2400 30V / 80A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN40-19 760 40V / 19A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN40-38 1520 40V / 38A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN40-60 2400 40V / 60A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN50-30 1500 50V / 30A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN60-25 1500 60V / 25A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN60-40 2400 60V / 40A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN80-19 1520 80V / 19A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN80-30 2400 80V / 30A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN100-7.5 750 100V / 7.5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN100-15 1500 100V / 15A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN100-24 2400 100V / 24A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN150-5 750 150V / 5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN150-10 1500 150V / 10A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN150-16 2400 150V / 16A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN300-5 1500 300V / 5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN300-8 2400 300V / 8A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN600-2.6 1560 600V / 2.6A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GEN600-4 2400 600V / 4A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

  • Produktbild
    Download JPG

TDK-Lambda Newsroom

Verbesserte Spezifikationen - Standardrevisionsprozess der Genesys-Geräte-Familie abgeschlossen
lesen

Genesys series benefits from tighter specifications
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die Genesys ™ Netzgeräte-Serie sind programmierbare Laborstromversorgungen die hohe Maßstäbe für den universellen und zuverlässigen Einsatz in automatisierten Prüf- und Testsystemen der Industrie und in Laboranwendungen setzen. Die hohe Leistungsdichte der  kompletten Genesys ™ -Reihe erlaubt in 3 unterschiedlichen 19" Rack-Bauhöhen Abgabeleistungen bis zu 15kW zu liefern. In der größten Bauform sind Ausgangspannungen bis zu 1500VDC und Ströme bis 1000A realisierbar. Die Labornetzgeräte verfügen über eine integrierte  analoge, RS232 & RS485 Schnittstelle und können bei Bedarf optional mit  LAN-, GPIB- oder isolierter Analog- Schnittstelle erweitert werden. In den verfügbaren 7 Leistungsstufen können die Geräte an weltweite 1-phasige bzw. 3-phasige-Eingangsspannungsnetze angeschlossen werden.
Die hier gezeigten Genesys™ 1 HE – Labornetzgeräte werden in 4 Leistungsklassen bei gleicher Bauform unterteilt und liefern bis zu 2400 W! Bei den insgesamt 25 Ausgangsmodellen sind Ausgangspannungen bis zu 600VDC und Ströme bis zu 300A möglich.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP