programmierbare Stromversorgungen

ZUP

programmierbare Stromversorgung
ZUP

Suitable for bench or 3U rack mounting, the ZUP is a programmable power supply offering power levels from 200 to 800W, voltages of up to 120V and currents of up to 132A. Remote programming methods include built-in RS232 & RS485. The units can operate in either constant current or constant voltage mode and accepts a wide 85-265Vac input. The product is backed with a three year warranty.

Features

  • Integrierte RS-232 / RS-485 Schnittstelle
  • Parallelschaltung
  • aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • für den 19" Rackeinbau/ Tischnetzteil
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 6-33 198 6V / 33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 6-66 396 6V / 66A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 6-132 792 6V / 132A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 10-20 200 10V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 10-40 400 10V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 10-80 800 10V / 80A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 20-10 200 20V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 20-20 400 20V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 20-40 800 20V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 36-6 216 36V / 6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 36-12 432 36V / 12A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 36-24 864 36V / 24A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 60-3.5 210 60V / 3.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 60-7 420 60V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP 60-14 840 60V / 14A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP80-2.5 200 80V / 2.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP80-5 400 80V / 5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP120-1.8 216 120V / 1.8A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZUP120-3.6 432 120V / 3.6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Suitable for bench or 3U rack mounting, the ZUP is a programmable power supply offering power levels from 200 to 800W, voltages of up to 120V and currents of up to 132A. Remote programming methods include built-in RS232 & RS485. The units can operate in either constant current or constant voltage mode and accepts a wide 85-265Vac input. The product is backed with a three year warranty.

weitere Informationen

PAGE TOP