+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

programmierbare Stromversorgungen

Z+ (200-800W)

programmierbare Stromversorgung

Mit herausragenden Eigenschaften etwa bei Wirkungsgrad, Flexibilität und Zuverlässigkeit wurde die neue Reihe Z+ im 2 HE-Format für eine breite Palette an ATE- und OEM-Einsatzmöglichkeiten ausgelegt. Die Serie besitzt eine Ausgangsleistung von 200 bis 800W, Ausgangsspannungen bis zu 650V und Ausgangsströme bis zu 72A. Die Netzteile verfügen alle über USB, RS232 & RS485 Schnittstellen, optional LAN, GPIB und isolierte analoge Schnittstellen. Die Geräte können entweder im Konstantstrom- oder Konstantspannungsmodus betrieben werden und akzeptieren einen 85-265Vac Weitbereichseinang. TDK-Lambda gewährt eine fünfjährige Garantie.

Features

  • 2 HE programmierbare Stromversorgung
  • USB-, RS232/485-Schnittstellen &  analoge Ansteuerung
  • LAN, GPIB & isolierte analoge Schnittstellen
  • neu: Ausgangsspannungen bis zu 650 VDC!
  • 16 Bit Auflösung, schnelle Ansprechzeit bei der Programmierung
  • Arbiträr-Generator mit Speicherfunktion
  • Steuerfähige Signalausgänge
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
Z10-20 200 10V / 20A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z10-40 400 10V / 40A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z10-60 600 10V / 60A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z10-72 720 10V / 72A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z20-10 200 20V / 10A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z20-20 400 20V / 20A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z20-30 600 20V / 30A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z20-40 800 20V / 40A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z36-6 216 36V / 6A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z36-12 432 36V / 12A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z36-18 648 36V / 18A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z36-24 864 36V / 24A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z60-3.5 210 60V / 3.5A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z60-7 420 60V / 7A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z60-10 600 60V / 10A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z60-14 840 60V / 14A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z100-2 200 100V / 2A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z100-4 400 100V / 4A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z100-6 600 100V / 6A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z100-8 800 100V / 8A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z160-1.3 208 160V / 1.3A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z160-2.6 416 160V / 2.6A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z160-4 640 160V / 4A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z160-5 800 160V / 5A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z320-0.65 208 320V / 0.65A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z320-1.3 416 320V / 1.3A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z320-2 640 320V / 2A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z320-2.5 800 320V / 2.5A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z375-2.2 825 375V / 2.2A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z650-0.32 208 650V / 0.32A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z650-0.64 416 650V / 0.64A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z650-1 650 650V / 1A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Z650-1.25 812.5 650V / 1.25A
Rack/bench mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

  • Produktbild
    Download JPG

TDK-Lambda Newsroom

Neue Z+ HV-Netzgeräte für den Einsatz in R&D-Umgebungen
lesen

Z+ -Netzteil-Familie jetzt auch mit 800 W verfügbar
lesen

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
lesen

Labornetzteilreihe (200/400 W) mit integriertem Arbiträrgenerator
lesen

Neue programmierbare Labornetzteil-Serie Z+: Ein Drittel kleiner, höchst flexibel und 5 Jahre Garantie
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Mit herausragenden Eigenschaften etwa bei Wirkungsgrad, Flexibilität und Zuverlässigkeit wurde die neue Reihe Z+ im 2 HE-Format für eine breite Palette an ATE- und OEM-Einsatzmöglichkeiten ausgelegt. Die Serie besitzt eine Ausgangsleistung von 200 bis 800W, Ausgangsspannungen bis zu 650V und Ausgangsströme bis zu 72A. Die Netzteile verfügen alle über USB, RS232 & RS485 Schnittstellen, optional LAN, GPIB und isolierte analoge Schnittstellen. Die Geräte können entweder im Konstantstrom- oder Konstantspannungsmodus betrieben werden und akzeptieren einen 85-265Vac Weitbereichseinang. TDK-Lambda gewährt eine fünfjährige Garantie.

weitere Informationen

PAGE TOP