Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Netzteile für Anwendungen in der Fabrikautomation und Prozesssteuerung müssen zuverlässig, effizient und robust sein, um geschäftskritische Abläufe sicher zu stellen. Die Netzteile von TDK-Lambda zeichnen sich in diesen Aspekten aus und bieten eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen. Mit Merkmalen wie großen Eingangsspannungsbereichen, hoher Immunität gegen elektrisches Rauschen und fortschrittlichen Schutzmechanismen sind diese Netzteile so konstruiert, dass sie eine stabile und konsistente Stromversorgung gewährleisten. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihres kompakten Designs und ihrer einfachen Integration die ideale Wahl für komplexe Automatisierungssysteme, die einen nahtlosen Betrieb und reduzierte Ausfallzeiten gewährleisten.
Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Filter & Zubehör aus, um weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen zu erhalten.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Produktname | ||||
---|---|---|---|---|
RP Series
20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module
|
- | - | - |