Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

100A digitally controlled Point Of Load converter is PMBus™ compliant

veröffentlicht : 07 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iJC series of 100A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters with PMBus™ communication.

mehr dazu

Level VI efficient medical 300W external power supplies offer Class I or Class II inputs

veröffentlicht : 30 Jan 2017

TDK Corporation announces the introduction of the DTM300 series of medically certified 300W external power supplies

mehr dazu

Fullbrick-Netzteile (1000 W) für lüfterloses Design: Neue Version mit 4% weniger Verlusten, Volllast bis 100°C, 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 17 Jan 2017

TDK-Lambda hat ihre Netzteile der Baureihe PFE-1000 überarbeitet und dabei deutlich verbessert. Insbesondere haben die neuen Module PFE1000FA nun bis zu 90% Wirkungsgrad.

mehr dazu

iJA-Serie: Digital geregelte PoL-DC DC-Wandler mit PMBusTM-Schnittstelle

veröffentlicht : 19 Dec 2016

TDK-Lambda´s iJA-Serie ist eine weitere digital geregelte PoL-DC DC-Wandler-Serie mit PMBusTM-Schnittstelle für die Platinenmontage.

mehr dazu

Schmaler, flacher, effizienter: Die neue Netzteilreihe DRL für die DIN-Schiene

veröffentlicht : 19 Dec 2016

Insbesondere die engen Platzverhältnisse in Zählerplätzen, Verteilerkästen bzw. Unterverteilungen hat eine neue Netzteilserie von TDK-Lambda im Blick.

mehr dazu

Jahresabschlussfeier mit Ehrung langjähriger Mitarbeiter

veröffentlicht : 16 Dec 2016

TDK-Lambda beschäftigt weltweit ca. 3.600 Mitarbeiter, in Deutschland sind es derzeit 93 Mitarbeiter. Neun davon wurden jetzt für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit ausgezeichnet.

mehr dazu

3200W industrial power supply offers high voltage, wide range Delta or Wye 3-phase input

veröffentlicht : 13 Dec 2016

TDK Corporation announces the introduction of the TPS3000-24 industrial power supply, delivering up to 3200W output power (24V at 133.3A) in a 2U high package

mehr dazu

15W 1x1 inch DC-DC converters have six-sided shielding

veröffentlicht : 08 Dec 2016

TDK Corporation announces the introduction of the CCG15 series of 15W DC-DC converters

mehr dazu

PoL-DC/DC-Wandler im Miniformat: Weit einstellbare Ausgangsspannung 0,7 - 8,5 V

veröffentlicht : 16 Nov 2016

Eine weit einstellbare Ausgangsspannung von 0,7 bis 8,5 V bei bis zu 12 A Ausgangstrom, und das kleiner als ein Fingernagel (12,2 x 12,2 mm², 8,5 mm Höhe und nur 2,5 g Gewicht) – unter der Bezeichnung iCH bringt die TDK Corporation eine weitere Reihe neuer Mini-DC/DC-Wandler für den PoL-Bereich heraus.

mehr dazu

Leiterplattenmontierbare Medizin-Netzteile mit Schutzklasse II

veröffentlicht : 16 Nov 2016

Neue gekapselte Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage mit Medizinzulassung und 15-60 W Ausgangsleistung, hat die TDK Corporation mit seiner KMS-A-Serie von TDK-Lambda vorgestellt.

mehr dazu

93% efficient 480W DIN rail power supply has a high power density

veröffentlicht : 14 Nov 2016

TDK Corporation announces the introduction of the 480W rated DRB480-24-1 DIN rail mount AC-DC power supply

mehr dazu

Ultra-narrow, low profile DIN rail power supplies have very high efficiencies

veröffentlicht : 03 Nov 2016

TDK Corporation announces the introduction of the DRL series of 10 to 100W DIN rail mount AC-DC power supplies with efficiencies of up to 90%

mehr dazu

Constant current power supplies charge energy storage systems

veröffentlicht : 26 Oct 2016

TDK Corporation announces the introduction of the five-year warranty EVS series of constant current power supplies

mehr dazu

RWS-B and LS Series warranties extended

veröffentlicht : 18 Oct 2016

TDK Corporation is pleased to announce that effective October 1st, 2016, the warranties on its TDK-Lambda RWS-B series general purpose AC-DC power supplies have been extended from 5 to 7 years. At the same time, warranties on its LS series general purpose AC-DC power supplies have been extended from 3 to 5 years.

mehr dazu

Hocheffizientes Medizin-Netzteil: 250 W im Kompaktformat

veröffentlicht : 17 Oct 2016

Im Rahmen ihrer CUS-Familie hat die TDK Corporation eine weitere Reihe hocheffizienter, sehr flacher Medizin-Netzteile herausgebracht: Das TDK-Lambda CUS200M liefert 200 W Ausgangsleistung bei Konvektionskühlung und bis zu 250 W bei 1,5 m/s Luftstrom, kommt im Standardformat 3“ x 5“ (7,62 x 12,7 cm²) bei nur 3,4 cm Einbauhöhe, hat Sicherheitszulassungen für ITE- wie für Medizinanwendungen (IEC 60950-1, IEC 60601-1) .

mehr dazu

2500 W in nur 1 HE für Anwendungen in Industrie und Kommunikation

veröffentlicht : 17 Oct 2016

Bis zu 2500 W Ausgangsleistung in nur 1 HE Bauhöhe liefern die Industrienetzeile der neuen Serie RFE2500 von TDK-Lambda – wobei sie nicht auf den Einsatz in Racks oder an einer Backplane beschränkt sind.

mehr dazu

10kW and 15kW programmable power supplies have CE mark and RoHS 2 compliance

veröffentlicht : 10 Oct 2016

TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.

mehr dazu

120W DC-DC-Wandler für den Einsatz unter rauesten Umgebungsbedingungen

veröffentlicht : 04 Oct 2016

Im Rahmen der TDK-Lambda Pressekonferenz in München am 22.09.16 stellte die TDK Corporation eine neue DC/DC-Wandler- Baureihe unter der Bezeichnung HQA vor.

mehr dazu

1200W - 1500W modular power supply series has lowest acoustic noise and full MoPP isolation

veröffentlicht : 29 Sep 2016

TDK Corporation announces the introduction of the QM series of AC-DC power supplies; the first 1200W to 1500W rated modular series to have full MoPPs isolation, with the lowest acoustic noise available on the market at that power level.

mehr dazu

Erste modulare, vollständig MoPP-isolierte Netzteilserie mit 1200-1500 W – Leise wie keine andere!

veröffentlicht : 29 Sep 2016

TDK-Lambda zeigt auf der electronica 2016 erstmals seine neue modulare Netzteilserie, die als erstes Produkt dieser Art über eine vollständige MoPP Isolierung verfügt.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP