Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

7-year warranty 1000 and 1500W power supply models added to RWS-B series

veröffentlicht : 06 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range

mehr dazu

Kompakte 75VDC EMV-Filter mit Nennstrom von 50A

veröffentlicht : 30 Jun 2017

Unter der Bezeichnung RDEN-048050 bringt die TDK Corporation kompakte EMV-Filtermodule (48 VDC) mit einem Nennstrom von 50 A heraus.

mehr dazu

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels

veröffentlicht : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.

mehr dazu

Low acoustic noise modular 700 to 1200W power supplies have BF ready isolation

veröffentlicht : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation

mehr dazu

35-W- Medizin-Netzteil mit Dreifach-Ausgang für einfache Systemintegration

veröffentlicht : 14 Jun 2017

Mit der neuen Baureihe CUT35 präsentiert TDK-Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Netzteile mit Dreifachausgang und 35 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

LAN option provides communication interface for rack mount power supply series

veröffentlicht : 07 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of two LAN modules for the TDK-Lambda HFE1600 and HFE2500 series of rack mount, hot-swap power supplies

mehr dazu

New generation 1U programmable DC power supply series delivers 5kW output

veröffentlicht : 30 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda Genesys+™ series of high power density programmable DC power supplies - the 5kW, 1U model is the first in the series.

mehr dazu

Neue Leistungsklasse bei den Weitbereichs-DC-DC-Wandlern in Briefmarkengröße

veröffentlicht : 17 May 2017

Die TDK Corporation hat den Leistungsbereich ihrer DC-DC-Wandler-Reihe von TDK-Lambda in Briefmarkengröße, CCG, um neue 15 W-Modelle erweitert.

mehr dazu

Lower cost 600W full brick converters are suitable for distributed power architectures

veröffentlicht : 09 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the lower cost iFB series of 557 to 600W rated DC-DC converters

mehr dazu

92 % Wirkungsgrad: Neues, schmales 480 W-Netzteil für die DIN-Schiene

veröffentlicht : 27 Apr 2017

Die TDK Corporation hat ihre Hutschienen-Netzteilserie DRB von TDK-Lambda nach oben erweitert.

mehr dazu

300 W-Tisch-Netzteile mit Schutzklasse I oder II für den Medizin-Bereich

veröffentlicht : 27 Apr 2017

Die TDK Corporation bringt mit der DTM300 Serie von TDK-Lambda eine neue Modellreihe von Schutzklasse II -Desktop-Netzteilen mit 300 Watt für den Medizinbereich auf den Markt.

mehr dazu

3-phase input industrial power supply delivers 3200W at 48V

veröffentlicht : 19 Apr 2017

TDK Corporation announces the addition of a 3,200W, 48V at 66.7A rated model to its TPS3000 series of industrial power supplies.

mehr dazu

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power

veröffentlicht : 29 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iQG series of 504W rated DC-DC converters, further expanding its isolated DC-DC product portfolio

mehr dazu

3200 W-Netzteile mit 3-Phasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter und umfangreicher Ausstattung

veröffentlicht : 27 Mar 2017

Unter der Bezeichnung TPS3000-24 bringt TDK-Lambda eine neue Reihe kompakter Hochleistungs-Netzteile für Dreiphasennetze auf den Markt, die bis zu 3200 W Ausgangsleistung aus 2 HE Bauhöhe bei 210 mm Breite liefern.

mehr dazu

Neue Schutzklasse II-Netzteile: 5-25 W hermetisch abgeschlossen

veröffentlicht : 27 Mar 2017

Für Umgebungstemperaturen bis zu 85°C bei reiner Konvektionskühlung eignen sich die neuen, hermetisch abgeschlossenen Netzteile der Reihe KWS-A.

mehr dazu

35W triple output power supply simplifies system integration

veröffentlicht : 21 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 35W rated CUT35 power supplies, requiring no minimum loading to maintain tight regulation specifications

mehr dazu

300W rated modules augment HVDC input converter series

veröffentlicht : 13 Mar 2017

TDK Corporation announces the addition of new, higher power models to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

mehr dazu

Bis zu 96% Wirkungsgrad- Neue 150W-Point-of-Load-DC/DC-Wandler-Serie für SMD-Montage

veröffentlicht : 01 Mar 2017

Mit der iAH- Serie bringt TDK-Lambda neue PoL-DC/DC-Wandler heraus, die bis zu 150 W bzw. 40 A liefern. Bei einer weit einstellbaren Ausgangsspannung zwischen 0,7 V und 5,5 V erfolgt die Versorgung der nicht-isolierten Wandler mit nominal 5 V oder 12 V Busspannung mit weitem Eingangsbereich zwischen 3 V und 17 V.

mehr dazu

Kompakte Konstantstrom-Netzteile für Energiespeichersysteme – 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 15 Feb 2017

TDK-Lambda hat eine neue Reihe kompakter Konstantstrom-Netzteile auf den Markt gebracht: Die EVS-Reihe von TDK-Lambda bietet wahlweise 600 W Ausgangsleistung (mit Lüfterkühlung) oder 300 W (konvektionsgekühlt), Konstantstrom- wie auch Konstantspannungsmodus und zeichnet sich unter anderem durch eine fünfjährige gewährleistung aus.

mehr dazu

Compact 75Vdc input EMC Filter is rated at 50A

veröffentlicht : 15 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RDEN-048050 48Vdc nominal EMC filter rated at 50A

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP