Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

600W medical and industrial certified modular power supplies offer conduction cooling capability

veröffentlicht : 03 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CM4 series of modular AC‑DC power supplies, designed for operation with conduction, convection or system air cooling

mehr dazu

Lüfterlose Schutzklasse I oder II Medizin- und Industrie Schaltnetzteile für Betrieb bis 85°C

veröffentlicht : 20 Dec 2017

Mit der CUS150M Serie hat die TDK Corporation ihre bereits am Markt etablierte CUS-Familie erweitert. Die neue Schaltnetzteil-Serie von TDK-Lambda kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85°C ohne Zwangsbelüftung betrieben zu werden.

mehr dazu

Configurable Class I and II medical 500W power supplies have low airflow requirement and meet curve B EMI

veröffentlicht : 28 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the configurable XMS500 series of AC-DC power supplies, offering both Class I and Class II (double insulated) construction

mehr dazu

Universalnetzteilserie RWS-B jetzt mit 1000 und 1500 W Leistung, Medizinzulassung und 7 Jahren gewährleistung

veröffentlicht : 08 Nov 2017

TDK-Lambda erweitert seine erfolgreich am Markt eingeführte Einbaunetzteilserie RWS-B um zwei neue Leistungsklassen mit 1000 W und 1500 W.

mehr dazu

Class I & II 30-60W medical power supplies meet curve B radiated and conducted EMI

veröffentlicht : 06 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS30M and CUS60M series of AC-DC power supplies

mehr dazu

Sehr leise modulare Netzteilreihe QM jetzt mit 700 bis 1200 W Leistung und mit BF-Klassifizierung

veröffentlicht : 16 Oct 2017

TDK hat seine 2016 erfolgreich am Markt eingeführte QM-Netzteilserie jetzt um ein 700 bis 1200 Watt Modell erweitert, das ebenfalls sehr leise ist und über eine BF-Klassifizierung (Body Floating) verfügt.

mehr dazu

Fan-less class I or II medical and industrial power supplies operate in temperatures up to 80°C

veröffentlicht : 09 Oct 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS150M series of AC-DC power supplies capable of operating in ambient temperatures of up to 80°C without the need for forced air cooling

mehr dazu

Neue Generation von Labornetzgeräten besitzt Leistungsregelung bei gleichzeitig sehr hoher Leistungsdichte

veröffentlicht : 22 Sep 2017

Neues aus dem Hause TDK: Bei maximal 5 kW Ausgangsleistung im 1 HE-19”-Rackgehäuse setzt der erste Spross der neuen Generation von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie Genesys+™ neue Maßstäbe auf dem Markt der Stromversorgungen.

mehr dazu

Popular RWS-B series extended to include 1000W and 1500W models with medical safety certifications

veröffentlicht : 12 Sep 2017

TDK Corporation announces the introduction of medically certified RWS1000B/ME and RWS1500B/ME series of 1000 to 1500W AC-DC power supplies, further extending TDK‑Lambda’s 7-year warranty 50 to 1500W RWS-B range

mehr dazu

Industrial grade 120W DC-DC converters have 4:1 input range

veröffentlicht : 31 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the GQA120 series of industrial grade DC‑DC converters

mehr dazu

Hochvolt-DC-DC-Wandler-Serie PH-A280 jetzt auf 300 W erweitert!

veröffentlicht : 17 Aug 2017

Die TDK Corporation hat die Hochvolt-DC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 von TDK-Lambda um ein 300 W-Modell erweitert.

mehr dazu

100W 1/32nd package DC-DC converters feature wide output adjustment ranges

veröffentlicht : 15 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 100W i3A series of non-isolated DC-DC converters, packaged in the industry standard 1/32nd brick form factor

mehr dazu

100A digital geregelter PoL DC/DC-Wandler mit PMBus™ -Schnittstelle

veröffentlicht : 20 Jul 2017

Mit der iJC-Serie stellt die TDK Corporation einen neuen PoL DC/DC Wandler mit stolzen 100 A Ausgangsstrom und PMBus™ -Schnittstelle vor. Eine intelligente digitale Regelung sorgt für eine präzise Spannungsregelung auch bei dynamischen Lastwechseln und hohen Ausgangkapazitäten.

mehr dazu

Board mount 2 and 4W power supplies accept a 90 – 305Vac input

veröffentlicht : 18 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the KAS series of wide input range, 2 and 4W encapsulated AC-DC power supplies

mehr dazu

PMBus™ communication interface available for modular power supply series

veröffentlicht : 12 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of a standby/signal option with a PMBus™ communications interface for the QM series of 700 to 1500W modular AC-DC power supplies.

mehr dazu

7-year warranty 1000 and 1500W power supply models added to RWS-B series

veröffentlicht : 06 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range

mehr dazu

Kompakte 75VDC EMV-Filter mit Nennstrom von 50A

veröffentlicht : 30 Jun 2017

Unter der Bezeichnung RDEN-048050 bringt die TDK Corporation kompakte EMV-Filtermodule (48 VDC) mit einem Nennstrom von 50 A heraus.

mehr dazu

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels

veröffentlicht : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.

mehr dazu

Low acoustic noise modular 700 to 1200W power supplies have BF ready isolation

veröffentlicht : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation

mehr dazu

35-W- Medizin-Netzteil mit Dreifach-Ausgang für einfache Systemintegration

veröffentlicht : 14 Jun 2017

Mit der neuen Baureihe CUT35 präsentiert TDK-Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Netzteile mit Dreifachausgang und 35 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP