Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

400W 3" x 5" Stromversorgungen für Medizin und Industrie liefern mit Luftstrom 400W Dauerleistung und 250W konvektions-/kontaktgekühlt mit 400W Spitzenleistung über längere Zeit

veröffentlicht : 11 May 2020

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der für Medizin und Industrie zertifizierten AC-DC-Netzteile CUS400M von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Leistungsstarke DC-DC-Wandler ohne galvanische Trennung für die Hutschiene

veröffentlicht : 22 Apr 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Markteinführung der TDK-Lambda DDA-Serie bekannt. Dabei handelt es sich um äußerst kompakte DC-DC-Wandler mit Ausgangsleistungen bis maximal 500W zur Montage auf einer Hutschiene.

mehr dazu

600W Half-Brick DC-DC Wandler mit 200-425V Eingangsbereich zertifiziert nach EN 62477-1 (OVC III)

veröffentlicht : 09 Apr 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des DC-DC-Wandlers PH600A280-24 von TDK-Lambda bekannt. Damit wird der Leistungsbereich der PH-A280-Serie mit Eingangsbereichen von 200 bis 425Vdc nun auf 50 bis 600W ausgebaut.

mehr dazu

200Vdc-Modelle mit 5kW, 10kW und 15kW ergänzen die programmierbare DC-Stromversorgungsserie

veröffentlicht : 31 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von drei programmierbaren Gleichstrom-versorgungen mit 0 - 200 V, 19" Breite, für Rackmontage bekannt.

mehr dazu

2,5kW bidirektionale DC-DC-Wandler-Serie mit erweitertem Spannungs- und Temperaturbereich

veröffentlicht : 26 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt sein Programm an bidirektionalen DC-DC-Wandlern von TDK Lambda um den neuen Typ EZA2500W-32048 mit erweiterten Spannungsbereichen und höherer Betriebstemperatur.

mehr dazu

600W Klasse I und Klasse II 3"x 5" medizinische und industrielle Stromversorgungen bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96%

veröffentlicht : 02 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda AC-DC-Serie CUS600M mit 600W Leistung bekannt.

mehr dazu

Programmierbare DC-Stromversorgung um EtherCAT-Schnittstelle erweitert

veröffentlicht : 09 Jan 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer EtherCAT-Schnittstellenoption für alle Modelle der programmierbaren DC-Stromversorgungen der Serie GENESYS+™ bekannt.

mehr dazu

ModBUS-TCP-Schnittstellenoption zur programmierbaren DC-Netzteilserie ergänzt

veröffentlicht : 17 Dec 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer ModBUS TCP-Schnittstellenoption für die programmierbaren Gleichstromversorgungen der GENESYS+™-Serie bekannt.

mehr dazu

4.080W Industrie-Netzteil arbeitet mit 3-Phasen Eingang von 350 bis 528Vac

veröffentlicht : 04 Dec 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des Netzgerätes TPS4000 mit einer Leistung von bis zu 4.080W bei Ausgangsspannungen von 24V und 48V bekannt.

mehr dazu

1HE GENESYS+™ programmierbare DC-Netzteilserie erweitert um 2,7kW und 3,4kW Modelle

veröffentlicht : 26 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von Modellen mit 2,7 kW und 3,4 kW Nennleistung für die programmierbaren DC-Netzteile der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt.

mehr dazu

1HE programmierbare DC-Netzteile liefern 1.500W bei halber 19“ Rackbreite

veröffentlicht : 21 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der GH1,5kW-Serie mit 1.500 W Nennleistung in 1 HE und halber 19“ Rackbreite für programmierbare DC-Netzteile bekannt.

mehr dazu

20A 40Vdc Filter mit aktiver Schutzschaltung gegen Transienten und Spannungsspitzen

veröffentlicht : 19 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von EMV-Filtern der TDK-Lambda FQB-Serie für Ströme bis 20A bei 40Vdc bekannt.

mehr dazu

20A 40Vdc EMV-Filter vereinfachen die Einhaltung von anspruchsvollen Störfestigkeitsprüfungen

veröffentlicht : 14 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der EMV-Filter der TDK-Lambda FQA-Serie für Spannungen von ±40Vdc und Strömen bis 20A bekannt.

mehr dazu

Leise modulare 2000W Netzteile mit vollständiger MoPP-Isolierung jetzt mit bis zu 18 Ausgängen

veröffentlicht : 15 Oct 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der neuen AC-DC-Netzteilserie QM8B mit 2000W bekannt, mit der Fähigkeit bis zu 18 Ausgänge bereitzustellen. Damit wird die modulare Netzteilserie QM weiter ausgebaut und umfasst nun 550W bis 2000W.

mehr dazu

Nicht isolierte 250W DC/DC-Wandler im SIP-Format sparen 60% Leiterplattenfläche

veröffentlicht : 03 Oct 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) bietet ihre beliebte TDK-Lambda i6A-Serie von 250W nicht isolierten DC/DC-Wandlern jetzt auch als Single Inline Package unter der Bezeichnung i6A4W an.

mehr dazu

Patentierte Technologie verbessert und vereinfacht das Design von 75 bis 150W Ausgängen, die in der modularen Stromversorgungsserie verwendet werden

veröffentlicht : 25 Sep 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt bekannt, dass die 550 bis 2000W modularen AC-DC-Netzteile der QM-Serie von TDK-Lambda um die SA-Module erweitert wurden.

mehr dazu

Programmierbare 600W Netzteile für Medizin- und Industrie-bereiche erfüllen MIL-STD-810G für Shock and Vibration

veröffentlicht : 24 Sep 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt ihr programmierbares Einbaunetzteil GXE-600 um eine Variante für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanische Stabilität und Umwelteinflüsse.

mehr dazu

Medical 40-65W external power supplies comply with the EU Tier 2 v5 and US DoE Level VI efficiency standards

veröffentlicht : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DTM65-D external power supplies rated at up to 65W output power.

mehr dazu

Langlebiges Hutschienen-Netzgerät 48V / 480W, nur 84 mm breit

veröffentlicht : 08 Jul 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung eines Modells 48V / 480W für die preisgünstige DRB-Serie von Hutschienen-Netzgeräten mit 15W bis 480W an.

mehr dazu

Modulare 650-W-Netzteile bieten bis zu 10 Ausgänge mit BF-fähiger Isolierung bei niedrigem Geräuschpegel

veröffentlicht : 19 Jun 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) freut sich, die Einführung der modularen AC-DC-Netzteile der QM4-Serie von TDK-Lambda bekannt zu geben, die den Platzbedarf der Serie um 15 % reduzieren.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP