Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Vorstellung der programmierbaren Wechselstromleistung mit der Einführung des neuen GENESYS™ AC und GENESYS™ AC PRO

veröffentlicht : 30 Sep 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Wechselstromquellen der Serien GENESYS™ AC (GAC) und GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) mit 2 kVA und 3 kVA Nennleistung der Marke TDK-Lambda bekannt

mehr dazu

Kompakte programmierbare 3-kW- Stromversorgungen für die Industrie bieten Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb mit ein- oder dreiphasigen Eingängen

veröffentlicht : 10 Sep 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren 3000-Watt-AC-DC-Netzteile der Marke TDK-Lambda HWS3000 in einem 270 x 150 x 61mm großen Gehäuse bekannt.

mehr dazu

20A-Modelle mit 28-60V-Eingang im 1/16 Brick Format ergänzen DC-DC-Abwärtswandler-Serie

veröffentlicht : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kündigt eine Abrundung des Angebots an nicht-isolierten DC-DC Wandlern der Baureihe TDK-Lambda i7A an. Die Abwärtswandler (Step-Down-Wandler) im Industriestandard 1/16 Brick Pinout

mehr dazu

Robuste DC/DC-Abwärtswandler mit 400 bis 750W für Kontaktkühlung mit weiten Spannungsbereichen für Eingang und Ausgang.

veröffentlicht : 16 Jul 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der robusten, nicht isolierten DC/DC-Wandler der RGB-Serie von TDK-Lambda mit einer Nennleistung von 400 bis 750 W bekannt

mehr dazu

0-20V bis 0-1500V programmierbare Stromversorgungen können in 20U hohen 19"-Rack-Schränken konfiguriert werden und liefern 90kW

veröffentlicht : 09 Jul 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren DC-Stromversorgungen der Serie TDK-Lambda GENESYS+™ mit 90 kW Nennleistung in 19-Zoll-Rack-Gehäuse (GSPS 20U) bekannt.

mehr dazu

300W 1/16 Brick Pinout Buck-Boost-DC-DC-Wandler, nun um Option mit einstellbarer Strombegrenzung für den Parallelbetrieb erweitert

veröffentlicht : 05 Jun 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda nicht isolierten DC/DC-Wandler i7C-Serie mit 300W Nennleistung um weitere Modelle mit einstellbarer Strombegrenzung bekannt.

mehr dazu

Geräuscharme 800W und 1000W Netzteile für medizinische und industrielle Anwendungen mit einer Leistungsdichte von bis zu 27,2W/Kubikzoll

veröffentlicht : 23 Apr 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der AC-DC-Netzteilserien CUS800M und CUS1000M von TDK-Lambda mit einem 171 x 85 x 42,5mm (6,73 x 3,35 x 1,67") Gehäuse bekannt.

mehr dazu

2x4 Zoll 250W Netzteilserie für Medizin und Industrie wurde um fünf zusätzliche Ausgangsspannungen erweitert

veröffentlicht : 09 Apr 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der 250W AC-DC Netzgeräte der TDK-Lambda CUS250M Stromversorgungsserie um weitere Modelle mit einer Grundfläche von 2"x4" bekannt.

mehr dazu

Industrielle Netzteile der Schutzklassen I und II mit 10 bis 50W Leistung zeichnen sich durch geringes Ausgangsrauschen, lange Lebensdauer und EMI der Klasse B aus

veröffentlicht : 21 Mar 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda ZWS-C-Serie von industriellen AC-DC-Netzteilen mit 10, 15, 30 und 50W Nennleistung bekannt

mehr dazu

Die dreiphasigen 480W und 960W AC-DC DIN-Schienen-Stromversorgungen bieten +50% Boost-Leistung und Modelle mit Schraub- oder Push-In-Klemmen

veröffentlicht : 13 Feb 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda DRB-Serie von DIN-Schienen-Stromversorgungen um Modelle mit höherer Leistung und dreiphasigem AC-Eingang bekannt.

mehr dazu

3-phasiges Industrienetzteil mit 12V-Ausgang und 2040W für den Betrieb mit 400/440/480 Vac in Stern- oder Dreieck- Schaltung

veröffentlicht : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des neuen Netzteils TPS4000-12 von TDK-Lambda bekannt, das die bestehende 3kW und 4kW TPS-Serie erweitert.

mehr dazu

300W Power Sink Option für programmierbare Netzteile ermöglicht schnelles Abwärtsprogrammieren bei Nulllast

veröffentlicht : 13 Sep 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer Power-Sink-Option (PSINK) für die 1,7kW- und 3,4kW-Modelle der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie programmierbarer DC-Netzteile mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Programmierbare Stromversorgungsserie mit 15kW und 22,5kW Modellen in 2U und 3U hohen Gehäusen erweitert

veröffentlicht : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von skalierbaren 15kW und 22,5kW Stromversorgungssystemen der TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren DC-Stromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

DC-DC-Abwärtswandler im 1/16 Brick Format jetzt bis 60A und mit einstellbarer Strombegrenzung

veröffentlicht : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Ergänzung der TDK-Lambda i7A-Serie nicht isolierter Buck-DC/DC-Wandler mit Standard-1/16 Brick Pinout bekannt.

mehr dazu

1HE hohe programmierbare DC-Stromversorgungsserie umfasst 5kW 1000V und 1500V Modelle für Test und Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit Batterien über 600V

veröffentlicht : 13 Jun 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von zwei neuen Modellen der 5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren Gleichstromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Robuste, nicht isolierte 300W DC-DC-Wandler mit Buck-Boost Topologie sowie Weitbereichseingang und -ausgang

veröffentlicht : 26 Apr 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der besonders robusten, nicht isolierten 300W DC-DC-Wandler RGC von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

DC-DC-Wandler-Serie um 6W- und 10W-Modelle erweitert

veröffentlicht : 30 Mar 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 6W- und 10W-Modellen der DC-DC-Wandler-Serie CCG von TDK-Lambda bekannt, die sowohl in SMD-Technik als auch mit Pinning verfügbar sind.

mehr dazu

1200W Full-Brick DC-DC-Wandler mit Eingangsspannung von 200 bis 425V und 94% Wirkungsgrad

veröffentlicht : 07 Feb 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda PH1200A280 Full-Brick-DC-DC-Wandler für den Einsatz mit HVDC (Hochspannungs-Gleichstrom) Eingangsspannungen von 200 bis 425Vdc bekannt.

mehr dazu

AC-DC Modul zur Leistungsfaktorkorrektur bietet bis zu 1512W in einem Full-Brick-Gehäuse für Distributed Power Architectures mit hohen Spannungen

veröffentlicht : 24 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung des Full Brick Power-Moduls PF1500B-360 von TDK-Lambda bekannt, das bis zu 1512 W liefern kann

mehr dazu

Kompakte externe AC-DC-Netzteile mit 70W und 160W für medizinische und industrielle Anwendungen

veröffentlicht : 10 Jan 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung weiterer Modelle der DTM-Serie von TDK-Lambda um das DTM70 und DTM160 bekannt. Die kompakten AC-DC-Netzadapter für Medizin und Industrie sind in verschiedenen Leistungsklassen von 36W bis 300W erhältlich.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP