Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
veröffentlicht : 03 Nov 2009
Nach ihrem erfolgreichen Start haben TDK-Lambdas DOSA-Half-Brick-DC/DC-Wandler der Reihe iHG schon gleich Zuwachs bekommen. Die neuen Modelle haben einen Weitbereichseingang (36-75 V) und eine Ausgangsspannung von 2,5 V mit 80 A (200 W), 3,3 V mit 30 A (99 W) oder 70 A (231 W), oder 5 V mit 10 A (50W) oder 60 A (300 W).
mehr dazuveröffentlicht : 19 Oct 2009
Neue gekapselte Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage mit Medizinzulassung und 15-40 W Ausgangsleistung, verteilt auf einen, zwei oder drei Ausgänge, hat TDK-Lambda mit seiner KM-Serie vorgestellt.
mehr dazuveröffentlicht : 16 Sep 2009
TDK-Lambda hat zwei innovative Konzepte miteinander vereint: Das erst im Herbst vorgestellte Digitalsteuerungskonzept kommt nun auch bei neuen Sprösslingen der hoch-konfigurierbaren NV-Power zum Einsatz und verleiht den etwa handgroßen Einbaunetzteilen unter anderem eine Spitzenleistung von bis zu 1450 W für 10 s (1150 W dauerhaft).
mehr dazuveröffentlicht : 21 Aug 2009
Nach ihrem erfolgreichen Start letzten Sommer hat TDK-Lambdas Netzteilreihe LS nun Zuwachs bekommen.
mehr dazuveröffentlicht : 28 Jul 2009
Nach dem Erfolg der Fullbrick-AC/DC-Powermodulreihe PFE hat TDK-Lambda jetzt das Schaltungsdesign noch weiter entwickelt und die neue Reihe PFE-S mit verbessertem Surge-Verhalten (bis zu 6 kV) und höherer Überbrückungszeit herausgebracht.
mehr dazuveröffentlicht : 18 Jun 2009
TDK-Lambda hat zwei innovative Konzepte miteinander vereint: Das erst im Herbst vorgestellte Digitalsteuerungskonzept kommt nun auch bei neuen Sprösslingen der hoch-konfigurierbaren NV-Power zum Einsatz und verleiht den etwa handgroßen Einbaunetzteilen unter anderem eine Spitzenleistung von bis zu 1450 W für 10 s (1150 W dauerhaft).
mehr dazuveröffentlicht : 14 May 2009
Mit den neuen PFE-F-Modulen bringt TDK-Lambda die ersten Brick-Netzteile mit 1000 W Ausgangsleistung heraus und erweitert damit zugleich Leistungsbereich und Funktionalität seiner Full-Brick-Netzteilmodulreihe PFE.
mehr dazuveröffentlicht : 11 Feb 2009
TDK-Lambda hat die neue Netzteilreihe EFE mit ihrer revolutionären digitalen Steuerungstechnik bereits kurz nach Erscheinen um Geräte erweitert, die neben vielen anderen Anwendungen auch speziell Medizinanwendungen adressieren. Mit ihrer verstärkten Isolierung von 4 kV AC zwischen Ein- und Ausgang, einer Isolierung von 1500 V AC zwischen Ausgang und Masse und weiteren interessanten Eigenschaften entsprechen die Typen der Reihe EFE300M den strengen internationalen Sicherheitsvorgaben für Medizinanwendungen der Typen B und BF.
mehr dazuveröffentlicht : 16 Jan 2009
Eine Revolution dank Digitalsteuerung meldet TDK-Lambda für seine neue Reihe von Einbaunetzteilen mit der Bezeichnung EFE. Das neue Steuerungskonzept verleiht den Geräten die für diese Klasse höchste Leistungsdichte am Markt, hohe Wirkungsgrade, eine hohe Zuverlässigkeit und weitere interessante Eigenschaften.
mehr dazuveröffentlicht : 05 Jan 2009
Mit 2,4 kW Ausgangsleistung im 1 HE-Rackgehäuse folgt der jüngste Spross von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie Genesys™ der Tradition neue Maßstäbe zu setzen: Die höchste am Markt erhältliche Leistungsdichte in einem 1 HE-Netzteil, gepaart mit einem Funktionsumfang, einer Flexibilität und einer Zuverlässigkeit, die ebenfalls allesamt ihresgleichen auf dem Markt suchen
mehr dazuveröffentlicht : 04 Dec 2008
Speziell für Low-Budget-Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, bringt TDK-Lambda jetzt eine neue Reihe von konvektionsgekühlten Universalnetzteilen mit Einzelausgang heraus.
mehr dazuveröffentlicht : 01 Nov 2008
Mit gerade einmal 56 mm Tiefe zielen TDK-Lambdas neue DIN-Schienen-Netzteile DSP primär auf die einfache Integration in flache Schalt- und Sicherungsschränke, wie sie unter anderem in Gebäudetechnik und Sicherheits¬anwendungen häufig vorkommen. Mit weiteren Eigen¬schaften wie der sauberen Regelung, dem Universaleingang und einem großen Temperaturbereich weckt TDK-Lambda Hoffnungen auf ein „Rundum-Sorglos-Paket“.
mehr dazuveröffentlicht : 08 Oct 2008
TDK-Lambda hat im Rahmen seiner Low-Cost-Reihe DPP sechs neue DIN-Schienen-Netzteile speziell für den industriellen Einsatz in Gefahrenzonen einschließlich EX herausgebracht. Die kompakten Geräte mit einer Ausgangs-Nennspannung zwischen 5 und 48 V und einer Ausgangsleistung von 25 bzw. 50 W sind nach ANSI/ISA12.12 zertifiziert und für Orte der Klasse 1, Div. 2 zugelassen.
mehr dazuveröffentlicht : 08 Oct 2008
TDK-Lambdas Netzteilreihe HWS macht erneut von sich reden: Nach der Verkündung der Lifetime Warranty Anfang des Jahres ist es jetzt ein bemerkenswertes Spitzenlastverhalten, das aufhorchen lässt: Die neuen Typen mit 300 bzw. 600 W Ausgangsleistung sind mit mehr als dem dreifachen (!) ihres Nennwertes belastbar – und das volle 5 Sekunden lang.
mehr dazuveröffentlicht : 02 Oct 2008
Mit der Baureihe ZWX bringt TDK-Lambda eine neue Serie sehr flacher ATX-Schaltnetzteile mit Open-Frame-Aufbau und Mehrfachausgang speziell für professionelle Computer-Anwendungen auf den Markt. Die Geräte zielen unter anderem auf den Einsatz in Servern, Industriecomputern oder Rundfunkausrüstungen; dank ihrer außergewöhnlichen Flexibilität und hohen Zuverlässigkeit bieten sie sich aber auch für zahlreiche andere Anwendungsbereiche an.
mehr dazuveröffentlicht : 29 Jul 2008
Lambda has added a new 1U 2.4kW version to its successful Genesys™ range of rack-mountable, programmable power supplies that cover 1U, 2U and 3U formats
mehr dazuveröffentlicht : 17 Jul 2008
Lambda has extended its PFE series of AC-DC full-brick power modules with the introduction of the PFE500F with additional features including active current sharing and remote on/off. Like the existing PFE300, PFE500 and PFE700 models, the new PFE500F versions provide a convenient ac-dc board mounted solution for applications – such as industrial, datacom and telecom – but bring further functionality.
mehr dazuveröffentlicht : 17 Jul 2008
What EMC considerations should an engineer take into account when designing in a power supply? Stuart Nottage and Rob Hutton of Lambda UK give their advice.
mehr dazuveröffentlicht : 09 Jul 2008
Lambda’s new LS Series of convection cooled single output power supplies is available in 50, 75, 100 and 150W models.
mehr dazuveröffentlicht : 04 Jul 2008
Lambda has launched a lower power range of multi-output models to its popular NV-Power family of configurable power supplies
mehr dazu