Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Hochkompakte, hot-swap-fähige 1,6 kW-Frontend-Netzteile

veröffentlicht : 21 Jan 2011

Die neue Netzteilreihe HFE1600 hat es in sich: Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW-Einzelausgang haben eine in diesem Bereich marktführende Leistungsdichte von 1,54 W/cm³ und bringen bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack unter.

mehr dazu

Ultrakompakte DC/DC-Wandler mit 15/30 W und 92,5 % Wirkungsgrad

veröffentlicht : 16 Dec 2010

TDK-Lambdas DC/DC-Wandler-Reihe CC-E, die sich unter anderem durch hohe Wirkungsgrade und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet, hat Zuwachs in den Bereichen 15 W und 30 W bekommen.

mehr dazu

SWS300A: Universelles 300 W-Netzgerät mit Einzelausgang

veröffentlicht : 19 Nov 2010

TDK-Lambda hat seine Einbau-Netzteilreihe SWS um ein flach aufgebautes 300-W-Modell im geschlossenen Gehäuse erweitert.

mehr dazu

TDK-Lambda LS Series single-output, power supplies increase to 200W

veröffentlicht : 20 Oct 2010

1U mounting and feature rich combined with high reliability

mehr dazu

Genesys™: Neue Modelle erweitern Einsatzbereich bei 3,3 kW und 5 kW

veröffentlicht : 20 Oct 2010

TDK-Lambda, einer der weltweit führenden Hersteller von Stromversorgungen, erweitert seine viel geschätzte Genesys™-Reihe – hochkompakte programmierbare Stromversorgungen für Leistungsanforderungen zwischen 750 W und 15 kW – um neue 2 HE-Varianten mit verschiedenen Ausgangsspannungsbereichen in den Leistungsklassen 3,3 KW und 5 kW und vergrößert damit den Einsatzbereich der Serie.

mehr dazu

NVM175: Kompakte Universalnetzteile mit Medizinzulassung (BF)

veröffentlicht : 01 Oct 2010

Die neue Universalnetzteilreihe NVM175 versorgt unter anderem Medizinapplikationen vom Typ BF (Body Floating) mit bis zu 180 W Ausgangsleistung bei 12 oder 24 V Ausgangsspannung.

mehr dazu

TDK-Lambda baut NV-Power weiter aus

veröffentlicht : 17 Sep 2010

TDK-Lambda hat seine innovative, hoch konfigurierbare Netzteilfamilie NV-Power um vier neue Ausgangsmodule erweitert.

mehr dazu

DC/DC-Wandler mit 30-100 W für Anwendungen im Schienenverkehr

veröffentlicht : 17 Aug 2010

Mit ihrem besonderen Weitbereicheingang (60-160 V DC) adressiert die neue Quarter-Brick-Reihe CN-A einen Spannungsbereich, der insbesondere im Schienenverkehr sehr verbreitet ist.

mehr dazu

Genesys™: Neue Modelle erweitern Einsatzbereich bei 3,3 kW und 5 kW

veröffentlicht : 19 Jul 2010

TDK-Lambda erweitert seine viel geschätzte Genesys™-Reihe – hochkompakte programmierbare Stromversorgungen für Leistungsanforderungen zwischen 750 W und 15 kW.

mehr dazu

TDK-Lambda erweitert Medizin-Netzteilreihe EFE300M

veröffentlicht : 15 Jun 2010

TDK-Lambda erweitert die erfolgreiche Netzteilreihe EFE300M um drei neue Modelle mit den Nennausgangswerten 28 V / 10,71 A, 40 V / 7,5 A und 48 V / 6,25 A.

mehr dazu

DC/DC-Wandler für die kleine Leistung auf der DIN-Schiene

veröffentlicht : 12 Apr 2010

Mit der neuen DPX-Reihe präsentiert TDK-Lambda auf vielfachen Kundenwunsch hin eine Reihe kompakter DC/DC-Wandler für niedrige Leistungsanforderungen und schnelle DIN-Schienen-Montage.

mehr dazu

TDK-Lambda präsentiert 1-kW-Netzteile in 1 HE Bauhöhe

veröffentlicht : 05 Mar 2010

Die neue Einbau-Netzteilreihe RFE1000 von TDK-Lambda liefert 1 kW Ausgangsleistung in 1 HE Bauhöhe für (Nenn-)Versorgungsspannungen von 24 V, 32 V oder 48 V.

mehr dazu

TDK-Lambda liefert Strom jetzt auch dreiphasig von der Hutschiene

veröffentlicht : 20 Jan 2010

TDK-Lambdas höchst beliebte Low-Cost-Netzgerätereihe für die DIN-Schiene, DPP, ist jetzt auch mit Dreiphasen-Eingang erhältlich.

mehr dazu

Neue Quarter-Brick-DC/DC-Wandler für leistungshungrige ATCA-Anwendungen

veröffentlicht : 16 Dec 2009

TDK-Lambda hat in ihrem DC/DC-Wandler-Bereich die neue Produktfamilie iQG gestartet, die sich u.a. durch außergewöhnlich hohe Ausgangsleistung im Industrieformat Quarter-Brick auszeichnet.

mehr dazu

TDK-Lambda erweitert DOSA-Half-Brick-Familie iHG

veröffentlicht : 03 Nov 2009

Nach ihrem erfolgreichen Start haben TDK-Lambdas DOSA-Half-Brick-DC/DC-Wandler der Reihe iHG schon gleich Zuwachs bekommen. Die neuen Modelle haben einen Weitbereichseingang (36-75 V) und eine Ausgangsspannung von 2,5 V mit 80 A (200 W), 3,3 V mit 30 A (99 W) oder 70 A (231 W), oder 5 V mit 10 A (50W) oder 60 A (300 W).

mehr dazu

TDK-Lambda präsentiert leiterplattenmontierbare Medizin-Netzteile mit 15-40 W

veröffentlicht : 19 Oct 2009

Neue gekapselte Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage mit Medizinzulassung und 15-40 W Ausgangsleistung, verteilt auf einen, zwei oder drei Ausgänge, hat TDK-Lambda mit seiner KM-Serie vorgestellt.

mehr dazu

1450 W Spitzenleistung aus handgroßem Einbaunetzteil

veröffentlicht : 16 Sep 2009

TDK-Lambda hat zwei innovative Konzepte miteinander vereint: Das erst im Herbst vorgestellte Digitalsteuerungskonzept kommt nun auch bei neuen Sprösslingen der hoch-konfigurierbaren NV-Power zum Einsatz und verleiht den etwa handgroßen Einbaunetzteilen unter anderem eine Spitzenleistung von bis zu 1450 W für 10 s (1150 W dauerhaft).

mehr dazu

TDK-Lambdas Netzteilreihe LS jetzt auch mit 25W/35-W-Einzelausgang

veröffentlicht : 21 Aug 2009

Nach ihrem erfolgreichen Start letzten Sommer hat TDK-Lambdas Netzteilreihe LS nun Zuwachs bekommen.

mehr dazu

TDK-Lambdas Fullbrick-Netzteilmodule: Wirkungsgrad auf ganz neuem Niveau

veröffentlicht : 28 Jul 2009

Nach dem Erfolg der Fullbrick-AC/DC-Powermodulreihe PFE hat TDK-Lambda jetzt das Schaltungsdesign noch weiter entwickelt und die neue Reihe PFE-S mit verbessertem Surge-Verhalten (bis zu 6 kV) und höherer Überbrückungszeit herausgebracht.

mehr dazu

TDK-Lambdas Digitalrevolution nun auch bei hochflexiblen NV-Power-Netzteilen

veröffentlicht : 18 Jun 2009

TDK-Lambda hat zwei innovative Konzepte miteinander vereint: Das erst im Herbst vorgestellte Digitalsteuerungskonzept kommt nun auch bei neuen Sprösslingen der hoch-konfigurierbaren NV-Power zum Einsatz und verleiht den etwa handgroßen Einbaunetzteilen unter anderem eine Spitzenleistung von bis zu 1450 W für 10 s (1150 W dauerhaft).

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP