Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

1,6 kW in 1 HE gepackt! – die neuen Rack/Front-End-Netzteile RFE1600

veröffentlicht : 16 Aug 2013

TDK-Lambda präsentiert die neue RFE1600-Reihe – 1600-W-Front-End-Netzteile mit niedriger Bauhöhe für Einzelbetrieb oder in „Distributed Power Architecture“ (DPA) - Anwendungen, die zuverlässige 12 V, 24 V, 32 V oder 48 V mit hoher Leistung brauchen.

mehr dazu

ZWS-B-Netzteilserie: besonders langlebig (10-Jahres-Elkos) und energieeffizient

veröffentlicht : 01 Aug 2013

Mit der Baureihe ZWS-B bringt der TDK-Konzern eine neue Generation Netzteile für Leiterplattenmontage heraus, die um 30% kleiner, leichter und effizienter sind als die Vorgängerreihe ZWS.

mehr dazu

Z+ -Netzteil-Familie jetzt auch mit 800 W verfügbar

veröffentlicht : 16 Jul 2013

TDK-Lambda bietet nun ihre 2 HE- Z+ -Netzgerätefamilie mit einem erweiterten Leistungsbereich an: Die programmierbaren Netzteile gibt es jetzt auch mit 800 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

Medizin-Netzteilreihe CSS jetzt auch mit 150 W

veröffentlicht : 22 May 2013

Die Medizin-Netzteilreihe CSS von TDK-Lambda ist jetzt auch mit 150 W Ausgangsleistung bei verschiedenen Nennausgangsspannungen zwischen 12 und 48 V DC erhältlich.

mehr dazu

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies

veröffentlicht : 09 May 2013

Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted

mehr dazu

TDK-Lambda erweitert seine erfolgreiche ZWS-BAF Serie um ein 300 W Modell

veröffentlicht : 16 Apr 2013

TDK-Lambda fügt seiner erfolgreichen ZWS-BAF Serie – AC/DC-Netzgeräte mit Einzelausgang - ein 300 W Modell hinzu.

mehr dazu

Labornetzteilreihe (200/400 W) mit integriertem Arbiträrgenerator

veröffentlicht : 18 Mar 2013

Die Möglichkeit in TDK-Lambda´s neuem Labornetzgerät Z+ , bis zu vier anwendungsspezifische Testkurven zu programmieren und im Gerätespeicher zu hinterlegen, macht den Einsatz zusätzlicher externer Controller in einfacheren Simulationsanwendungen überflüssig.

mehr dazu

Frontend-Netzteile HFE1600 jetzt auch mit 32 V !

veröffentlicht : 15 Feb 2013

Netzgerätehersteller TDK-Lambda hat seine Netzteilreihe HFE1600 – hot-swap-fähige, kompakte Hochleistungsnetzteile mit 1,6 kW Ausgangsleistung in 1 HE Bauhöhe für die Frontend-Rackmontage – um ein Modell mit 32 V Nennausgangsspannung erweitert.

mehr dazu

Langlebige Leiterplatten-Netzteile mit bis zu 200% Spitzenleistung!

veröffentlicht : 22 Jan 2013

Im Rahmen seiner populären ZWS-Reihe hat TDK-Lambda nun auch im mittleren Leistungsbereich eine neue Generation von Leiterplatten-Netzteilen vorgestellt.

mehr dazu

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation

veröffentlicht : 20 Dec 2012

TDK-Lambda hat mehrere neue Reihen von nicht-isolierten Mini-DC/DC-Wandlern vorgestellt, die der 2. Generation der DOSA-Standards für PoL-Anwendungen (Point-of-Load) entsprechen.

mehr dazu

Robuste 1000 W-Netzteile mit Kontaktkühlung über Bodenplatte

veröffentlicht : 22 Nov 2012

TDK-Lambda hat mit dem CPFE1000F ein weiteres kontaktgekühltes Netzteil für hohe Leistungsanforderungen - Ausgangsleistung 1000 W -herausgebracht.

mehr dazu

Neu: Adapter-Netzteilreihe DT150-C

veröffentlicht : 16 Oct 2012

TDK-Lambda hat eine neue Reihe externer 150 W-Netzteile herausgebracht, die bereits die neuesten weltweiten Energieeffizienz-Anforderungen erfüllen.

mehr dazu

HFE2500: Kompakt, hot-swap-fähig, robust – bis zu 10 kW in 1 HE!

veröffentlicht : 15 Oct 2012

TDK-Lambda erweitert seine hot-swap-fähige 1HE-Frontend-Netzteil-Serie HFE um neue Modelle mit 2,5 kW Ausgangsleistung bei 12, 24 oder 48 V Ausgangsspannung am Einzelausgang.

mehr dazu

Öko-Netzteilreihe GWS bekommt Zuwachs

veröffentlicht : 15 Aug 2012

TDK-Lambda hat seine noch junge Öko-Netzteilreihe GWS um das GWS500 mit 500 W Ausgangsleistung erweitert.

mehr dazu

TDK-Lambda Power Supply Glossary on your Mobile

veröffentlicht : 31 May 2012

iPhone and Android Apps provide quick and easy mobile access to a growing library of power supply technology terms

mehr dazu

Neue programmierbare Labornetzteil-Serie Z+: Ein Drittel kleiner, höchst flexibel und 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 16 May 2012

Mit „Z+“ bringt TDK-Lambda eine neue Reihe programmierbarer Labornetzteile auf den Markt. Mit herausragenden Eigenschaften etwa bei Wirkungsgrad, Flexibilität und Zuverlässigkeit wurde die neue Reihe im 2 HE-Format für eine breite Palette an ATE- und OEM-Einsatzmöglichkeiten ausgelegt.

mehr dazu

Brandneue Tischnetzteile für Medizintechnik

veröffentlicht : 17 Apr 2012

TDK-Lambda setzt auf eine neue Reihe umweltfreundlicher Tischnetzteile mit Medizinzulassung.

mehr dazu

Neue 400 W-Digital-Netzteilreihe CFE400M: 94% Wirkungsgrad, BF-Medizinzulassung und konvektionsgekühlt

veröffentlicht : 16 Mar 2012

TDK-Lambda hat eine neue Generation von digital geregelten, hoch effizienten Einbaunetzteilen für Medizinanwendungen hat auf den Markt gebracht.

mehr dazu

Robuste 100 W-Quarterbrick-DC/DC-Wandler mit 24 V-Eingang für Bahnanwendungen

veröffentlicht : 13 Feb 2012

TDK-Lambda hat seine Bahn-DC/DC-Wandler- Reihe CN-A um eine Variante mit 24 V-Eingang erweitert.

mehr dazu

ZWS-BAF: Leiterplatten-Netzteile jetzt mit 100 W und 150 W

veröffentlicht : 17 Jan 2012

Bei der neuen Netzteilreihe ZWS-BAF konnte TDK-Lambda die Leistungsfähigkeit der Vorgängerserie ZWS-AF noch einmal deutlich verbessern.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP